Сразу после установки механические измерительные приборы работают эффективно. С другой стороны, альтернативные методы измерения обеспечивают максимальную безопасность процесса и точность, а также позволяют не тратить ценное время и силы на техобслуживание измерительных приборов. Стоит ли подвергать риску свои процессы или допускать дорогостоящие простои из-за устаревшей технологии, исчерпавшей свой потенциал? Настало время заменить механические устройства и другие устаревшие технологии измерения на новые измерительные приборы, надежно работающие при любых условиях процесса.
Ключевые факты
4100
долларов/ час
цена полной остановки процесса, при скорости потока жидкости 2,0 м/с, стандартном трудопроводе DN 50, расходе приблизительно 15 000л/ час, с ценой 0,30 долларов за литр.
Щелкайте далее и узнайте, как вы сможете повысить эффективность процесса
Процесс нефтепереработки
Ректификационная колонна
Колонна вакуумной ректификации
Хранение и транспортировка
Коммерческий учет при хранении в резервуарах
Коммерческий учет при транспортировке
Обеспечьте безопасный мониторинг резервуара и предотвратите риск переливов, внедрив интеллектуальную систему, способную работать самостоятельно.
Надежное и эффективное разделение жидкостей
Измерение границы раздела фаз и общего уровня с использованием поплавков и буйков все еще встречается достаточно часто. Для такой технологии характерен большой объем техобслуживания, без которого невозможно обеспечить точность измерений, а также необходимость постоянной подстройки под меняющуюся плотность сырой нефти. Следствие этого — большие трудозатраты на техобслуживание приборов на удаленных установках по сбору сырой нефти.
Наши экспертные знания в этой области
Современные высокоточные технологии радиометрического и микроимпульсного радарного измерения позволят вам сократить объем техобслуживания и получать сырую нефть гарантированно высокого качества, готовую к транспортировке на перерабатывающее предприятие.
- Получайте полную картину процесса — сделайте работу сепаратора прозрачной с помощью приборов семейства Levelflex FMP55 и FMP51 с технологией микроимпульсного радарного измерения уровня
- Предотвратите перенос жидкости в газовом выходе и обеспечьте контроль границы раздела фаз воды и нефти
- Сократите объем техобслуживания и воспользуйтесь возможностями дистанционного конфигурирования
Блоки дозирования реагентов: защита и производительность
Дозированное введение реагентов в технологические линии и жидкости – одна из рутинных операций как при нефтедобыче, так и в производстве и переработке нефти и газа. Каждый блок дозирования реагентов имеет свои критичные задачи по измерению.
Наши экспертные знания в этой области
Чтобы обеспечить защиту сотрудников и инфраструктуры, повысить производительность, сократить затраты и предотвратить простои, вам обязательно потребуется измерительное оборудование, способное работать в тяжелых условиях, и услуги по разработке соответствующих блоков — и наша компания готова предоставить вам и то, и другое в полном ассортименте.
- Кориолисовые расходомеры для сокращения потребления химических реагентов и оптимизации контроля: двухпроводная технология подключения экономит вес и место, а датчик снабжен самодренируемой измерительной трубой и благодаря этому не подвержен внутреннему засорению
- Точное измерение давления с малым временем отклика предотвращает превышение или занижение давления, обеспечивая эффективное впрыскивание
- Микроимпульсные радарные уровнемеры поддерживают технологии Multi-Echo Tracking и Heartbeat
Дистилляционная колонна и вакуумная дистилляция
При дистилляции сырой нефти необходимо максимизировать скорость подачи сырья в колонну, при этом обеспечивая соответствие смеси экологическим требованиям. Модернизация технологий измерения уровня поможет избежать дорогостоящих простоев. В случае вакуумной дистилляции существует риск искажения измерений из-за колебаний температуры окружающей среды, если они проводятся по традиционной технологии перепада давления с применением капиллярных трубок. Кроме того, механические и термические удары способны часто — раз в несколько месяцев — разрушать капиллярные трубки.
Наши экспертные знания в этой области
Измерение уровня в дистилляционной колонне с применением микроимпульсного уровнемера Levelflex — надежная альтернатива буйкам (соответствует стандарту API2350 — функциональная безопасность), не зависящая от плотности и колебаний температуры.
- Надежная, точная и чувствительная электронная система на основе перепада давления предотвращает сбои при измерении и простои процесса вакуумной дистилляции
- Риски процесса сводятся к минимуму
Высокоточное измерение плотности в реальных условиях
Точное измерение плотности крайне важно для коммерческого учета по объему и для поверки измерительных приборов. Кроме того, плотность — ключевой индикатор качества технологической среды. Преобразователи плотности жидкости старого типа имеют типичные недостатки: смещение показаний со временем, потребность в регулярной калибровке, чувствительность к перемене условий процесса и свойств жидкости, таких как вязкость.
Наши экспертные знания в этой области
Устранить эти недостатки поможет новый измеритель плотности, обеспечивающий непревзойденную надежность измерения плотности в реальных нестабильных условиях.
- Повышение точности измерений в реальных условиях процесса с помощью кориолисового расходомера Promass Q
- Высочайшая точность измерения массового расхода, плотности и температуры с компенсацией колебаний характеристик процесса в реальном времени
- Гарантированное качество продукции благодаря технологии Heartbeat
- Экономия времени — не требуются техобслуживание и калибровка
Резервуары хранения
Поплавковые датчики уровня все еще применяют из-за их низкой цены. Однако на их надежность влияют колебания плотности, а также склонность к образованию налипаний со временем, что может вызвать неточность или полное отсутствие (застревание/блокировка) сигнализации. Это ведет к высоким расходам на обслуживание из-за необходимости регулярной очистки и демонтажа, что делает контрольные испытания времязатратными и затруднительными.
Наши экспертные знания в этой области
Замените ваши поплавковые датчики вибрационными датчиками предельного уровня для повышения готовности и безопасности.
- Сокращение временных затрат на обслуживание, тестирование и очистку
- Приборы со средствами самодиагностики и функциональной безопасностью уровня SIL3 (по API 2350)
- Интервал между контрольными проверками до 12 лет
Транспортировка топлива
Существующие технологии измерения расхода: расходомеры объемного типа, турбинные расходомеры, расходомеры с переменным сечением или ротаметры и приборы для измерения расхода по перепаду давления – когда-то наиболее подходящее или даже единственное решение для некоторых областей применения – теперь не единственный выход.
Наши экспертные знания в этой области
Современные технологии измерения расхода — вихревые, ультразвуковые и кориолисовые — намного более надежны, особенно в тех случаях, когда требуется усовершенствование технологических процессов. Endress+Hauser предлагает широкий спектр различных приборов.
- Искробезопасное исполнение
- Экономия затрат на прокладке кабелей
- Повышение производительности и снижение потребности в техническом обслуживании
- Прямое измерение массового расхода
Преимущества
Компания Endress+Hauser всегда следует инновационному духу и всегда ставит своей целью создание преимуществ для вас. Мы предоставляем вам самые лучшие решения и при этом обеспечиваем безопасность процесса. Команда наших опытных инженеров поможет вам подобрать подходящие приборы для важнейших точек измерения. Мы нацелены на долговременное и постоянное сотрудничество.
Ключевые факты
287
патентных заявок подано в 2018 году
Ключевые факты
50%
снижение полной стоимости владения благодаря применению электронной системы измерения на основе перепада давления
Ключевые факты
Более 30 млн
приборов, установленных по всему миру
Наше предложение
В круг тех обязательств, которые Endress+Hauser берет на себя, входят обслуживание и оптимизация процессов наших заказчиков в любой точке мира. Мы используем весь свой опыт работы в отрасли, обширные знания о процессах, единый подход с прозрачными процедурами и лучшие альтернативные технологии, чтобы помочь вам уйти от устаревших механических устройств и других измерительных приборов, основанных на отживших технологиях. Другими словами, мы даем вам залог стабильной эффективности процессов — современные, точные и надежные технологии для решения критичных задач по измерению.
- Соответствие рекомендациям по безопасности API 2350
- Сокращение срока развертывания и ввода в эксплуатацию
- Повышение готовности и надежности процессов с одновременным снижением затрат на техобслуживание
- Повышение выхода и качества продукта; снижение стоимости эксплуатации
- Встроенные функции диагностики, проверки и мониторинга; безопасность процессов благодаря применению технологии Heartbeat. Интервал между контрольными проверками до 12 лет