Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Экспертные знания и опыт для ускорения процесса производства косметики
Инновационное измерительное оборудование и калибровка на месте — эффективное производство косметики с соблюдением норм
Производство косметики — непростой процесс, а на рынке в этой отрасли царит высокая конкуренция. В плане клиентских трендов единственное, что постоянно — это непрерывные перемены, а региональная специфика, высокая стоимость сырья и бессчетные регулирующие нормативы только усложняют ситуацию. В погоне за долей рынка важнейшими факторами становятся время выхода продукта на рынок. Наши знания и опыт в автоматизации производства и надежном интеллектуальном измерительном оборудовании позволяют добиваться высокой эффективности и безопасности производства, дающих конкурентное преимущество.
806
млрд долл.США
ожидаемый объем мирового рынка косметической продукции к 2023 году Источник: Global Cosmetics Products Market Analysis of Growth, Trends and Forecasts (2018-2023), Orbis Research.
Наше предложение
Обладая полным спектром измерительных приборов для всех производственных процессов в косметической отрасли, Endress+Hauser поможет вам удовлетворить ожидания заказчиков и требования стандартов безопасности, одновременно минимизировав риски и выполнив задачи по обеспечению эффективности и рациональности.
Калибровка на месте для полного соответствия нормам и улучшенной готовности
Инновационное измерительное оборудование для минимизации энергопотребления и потерь сырья
Измерение параметров качества непосредственно в процессе для оптимального контроля вязкости и плотности
Расходомеры для точного и непрерывного дозирования и заполнения
Области применения
Расширенное управление запасами
Активные ингредиенты в производстве косметики довольно дороги и требуют определенных условий хранения и контроля для сведения их порчи к минимуму. Для измерения их запасов требуются различные технологические решения, такие как гидростатические датчики давления, радарные уровнемеры, емкостные датчики уровня.
Наши экспертные знания в этой области
На основе наших интегрированных технологий создаются современные и надежные решения для управления запасами и минимизации потерь, обеспечивающие легкое техобслуживание и мониторинг в реальном времени.
Оптимизация измерений — специализированные приборы для каждой области применения
Защита процессов хранения от переполнений и утечек с использованием Liquiphant FTL50H
Сокращение потерь и затрат — интеллектуальные измерительные приборы
Смешивание — самый ответственный этап косметического производства, определяющий качество конечного продукта. Точное введение и смешивание сырьевых материалов — важнейшее условие для минимизации потерь и расходов, так же как эффективное использование энергоресурсов и воды. Свой вклад в сложность производства вносит и необходимость работы с маслянистыми и липкими материалами различной вязкости и плотности.
Наши экспертные знания в этой области
Наши технологические процессы и надежные измерительные приборы обеспечивают высокоточное и оптимальное смешивание, а значит, и высокое качество продукции.
Promass I для точного измерения расхода и вязкости
Liquiphant и Liquipoint FTW33 для безопасной и беспроблемной работы с липкими продуктами
Минимизация энергопотерь благодаря решениям по мониторингу и управлению энергоресурсами
В процессе производства косметики крайне необходимо аккуратное и бесперебойное заполнение емкостей точно заданным количеством продукта. С другой стороны, механические заполняющие и дозирующие устройства могут требовать дорогостоящего техобслуживания, иметь невысокую надежность и становиться причиной длительных простоев процесса.
Наши экспертные знания в этой области
Кориолисовые расходомеры Endress+Hauser обеспечат вашим процессам заполнения и дозирования стабильную высокую точность.
Интеграция цифровых протоколов связи
Тщательный контроль всего процесса заполнения
Экономия средств благодаря отсутствию механических компонентов в измерительных приборах
Быстрые мероприятия по калибровке и техобслуживанию
Мероприятия по калибровке и техобслуживанию могут требовать длительных и дорогостоящих остановок производства. Для достижения целевых KPI-показателей следует сводить периоды простоя к абсолютному минимуму.
Наши экспертные знания в этой области
Для Endress+Hauser калибровка является одной из ключевых профессиональных областей. Мы предлагаем полный спектр услуг по калибровке приборов на месте эксплуатации и за счет этого даем вам возможность оптимизировать эксплуатацию, обеспечить соответствие нормам и сократить простои до минимума.
Для выявления проблем, потенциально способных снизить качество вашей косметической продукции, крайне важно обеспечить соответствие стандартам, таким как ISO 17025 и FDA Cosmetics GMP. В рекомендациях указано, что оборудование необходимо регулярно калибровать или проверять в соответствии с типовыми инструкциями, а при наличии соответствующих требований — документировать их.
Наши экспертные знания в этой области
Наши изделия, услуги и решения поставляются в комплекте со всей необходимой документацией для производств, подпадающих под регулирование GMP.
Соответствие всем применимым стандартам надлежащей производственной практики (GMP)
Мир косметической продукции очень динамичен. Endress+Hauser обладает более чем 65-летним опытом в сфере оптимизации процессов своих заказчиков на основе знаний об этих процессах и отраслевого опыта. Мы имеем полное представление о задачах, стоящих перед заказчиком, и стремимся найти для каждой конкретной области применения наилучшее решение, позволяющее держать расходы под контролем и достигнуть максимальной скорости вывода продукции на рынок.
100%
охват параметров процесса
100%
объема продукции соответствует стандартам качества
10%
сокращение расходов на энергоресурсы в течение 18 месяцев на промышленных предприятиях с успешной сертификацией по ISO 50001
Необходимость в анализе воды, напитков, молочных продуктов, химических веществ или фармацевтических растворов возникает каждый день. В нашем портфолио вы найдете контрольно-измерительные приборы, оптимально соответствующие вашим задачам.
Измерение расхода
Измерение расхода
Измерение расхода воды, природного газа, пара, нефти, химических реагентов и некоторых других жидкостей необходимо каждый день. Выберите расходомер, который будет максимально соответствовать вашим потребностям.
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
Помимо всех необходимых измерительных и системных технологий, Endress+Hauser предлагает вам соответствующее программное обеспечение для всех отраслей промышленности для максимального использования потенциала вашего технологического процесса
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
Время вывода продуктов на рынок
Управление проектами в фармацевтической отрасли
Инженерная поддержка позволяет упросить проекты и сократить расходы на эксплуатацию
Optimize your resources and maximize your plant performance. Learn more!
Пищевая промышленность: доверие к качеству
Пищевая промышленность: доверие к качеству
Ваш надежный партнер в обеспечении норм гигиены, неизменно высокого качества продукции и эксплуатационной готовности оборудования в сочетании с экономией ресурсов и снижением расходов.
Water & Wastewater: Protect – Conserve – Enhance
Water & Wastewater: Protect – Conserve – Enhance
Endress+Hauser is dedicated to helping you meet your operating targets throughout the water cycle by combining an innovative portfolio of measuring instruments, expert services and industry expertise.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .