Из-за более высокого уровня интеграции и автоматизации, перевод технологии из области клинических исследований в производство сопровождается дополнительными трудностями. Большое число промышленных измерительных приборов проектируют, устанавливают и настраивают уже на этапе выполнения проекта. После ввода приборов в эксплуатацию необходимо регулярно проводить техническое обслуживание, проверку и калибровку. Стандартизация на раннем этапе, эффективное управление проектами и опытная команда экспертов позволяют упростить эти шаги и сократить время выхода продукта на рынок.
Ключевые факты
На 3 недели
быстрее вывод на рынок
благодаря подбору подходящих приборов
Узнайте, как стандартизовать свои проекты

Поддержка проектирования
В зависимости от масштаба биотехнологического проекта и степени интеграции процессов инженер, работающий на вашей площадке, может оказаться необходимым специалистом, который будет решать критические проблемы и упрощать проект.
Наши экспертные знания в этой области
Инженеры Endress+Hauser подбирают нужные приборы для каждой области применения, чтобы измерения производились в оптимальном режиме.
- Подбор приборов, наиболее подходящих для вашей области применения
- Настройки калибровки позволяет сократить простои на калибровку и обеспечивает постоянное соответствие требованиям.
- Технология fieldbus гарантирует общую производительности промышленной сети.

Эффективное управление проектом и оптимизация цепочки поставок
Для унификации парка установленных приборов и упрощения биотехнологических проектов важно, чтобы все поставщики придерживались стандартного каталога приборов.
Наши экспертные знания в этой области
Руководитель проекта из Endress+Hauser обеспечивает это на протяжении всего проекта. Не важно, где располагаются поставщики, они могут поставлять приборы локально, следуя хорошо зарекомендовавшему себя мировому стандарту качества от Endress+Hauser.
- Тесное сотрудничество с самого начала проекта для интеграции стандартизации на всех этапах
- Стандартные приборы Endress+Hauser всемирно признанного качества

Поддержка на этапе выполнения проекта
Ключевыми характеристиками выполнения проекта являются соблюдение сроков и контроль бюджета.
Наши экспертные знания в этой области
Руководители проектов предоставляют вам поддержку от заводских приемочных испытаний до финальной проверки процесса.
- Запуск и ввод в эксплуатацию
- Разработка концепции калибровки, обслуживания и соответствия требованиям
Преимущества
Планируйте, управляйте процессами и оптимизируйте их совместно с экспертами Endress+Hauser. Они не только могут предложить вам полную линейку приборов, но также обладают глубокими знаниями в отрасли и могут помочь снизить сложность ваших фармацевтических проектов. Инженеры Endress+Hauser всегда стремятся найти лучшее решение для ваших деловых задач.
Ключевые факты
80%
сокращение типов приборов измерения температуры благодаря стандартизации
Ключевые факты
3%
экономия изначальных инвестиций за счет ежегодных расходов на эксплуатацию благодаря стандартизации
Ключевые факты
100%
соответствие приборов требованиям пользователей — прекрасно разработаны, подходят с первого раза
Наше предложение
Измерительные приборы более сложные, чем часто предполагают заказчики. Особенно когда речь идет об автоматизации технологических процессов. Но если уже на этом раннем этапе выполнения проекта в работу вовлечены эксперты с необходимой квалификацией, расходы на эксплуатацию и время простоя предприятия можно значительно сократить.
- Инженеры Endress+Hauser, работающие на вашей площадке, которые отвечают за стандартизацию наиболее подходящих приборов
- Встроенная технология Fieldbus и методы калибровки, обеспечивающие оптимальную эксплуатационную готовность
- Гармонизация документов и сертификатов, хорошо скоординированная логистика цепочки поставок