Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Контрольно-измерительное оборудование для молочного производства

Обеспечьте высокий уровень надежности производства c современными высокоточными средствами контроля параметров процесса

Женщина на предприятии по производству молока

Молочное производство предъявляет повышенные требования к качеству выпускаемой продукции. Оптимизация процессов переработки молока позволяет эффективно контролировать затраты при стабильно высоком качестве продукции. Термообработка имеет фундаментальное значение для безопасности потребителя и эффективности бизнеса. Инновационные технологии измерения обеспечивают жесткий контроль за процессами термообработки, при которых все компоненты системы работают в строго определенных температурных условиях с соблюдением строгих правил.

Ключевые факты

Более 4000 евро в год

потери энергии

в результате неточностей в измерении температуры в высокотемпературных процессах. Температура даже на два градуса выше заданной может привести к высоким дополнительным затратам. Держите свои ресурсы под контролем с помощью точных измерений.

Датчики температуры в процессе пастеризации ©Endress+Hauser
Озарения

Высокое быстродействие термометра — эффективный контроль нагрева

Температура – это критически важный параметр для эффективной пастеризации. Точность измерения и высокое быстродействие позволяют предотвратить перегрев продукта и перерасход энергии.

Наши экспертные знания в этой области

Специалисты Endress+Hauser разработали самые быстрые датчики температуры для гигиенических процессов. Реализованная в них инновационная технология позволяет повысить качество продукции и сократить издержки. А сочетание точности, скорости и надежности измерения температуры — залог высокого качества процесса и стабильного качества готового продукта.

  • Установите датчик температуры iTHERMTM411 и получите более тщательный мониторинг температуры — крайне важный для ультрапастеризации питательного раствора.
  • Установите наш инновационный датчик температуры iTHERMQuickSens и получите преимущество самого малого времени отклика (t90 = 0,75 с) среди устройств, доступных на рынке.
  • Ускорьте на 80% процедуру периодической калибровки с iTHERM
    QuickNeck.
  • Сократите риски и повысьте безопасность процесса на критических участках, установив наш датчик температуры iTHERMTrustSens с функцией самокалибровки.
Promag H на молокозаводе ©Endress+Hauser
Озарения

Измерение расхода при пастеризации молока

Датчики расхода обеспечивают точную дозировку подаваемого тепла для получения надлежащего результата.

Наши экспертные знания в этой области

Электромагнитные расходомеры несут на себе основную нагрузку по измерению расхода в процессах на молочном производстве и играют решающую роль при пастеризации молока.

  • Используйте преимущества автоматического измерения температуры и проводимости в Proline Promag H.
  • Функции проверки и диагностики Heartbeat упрощают процесс техобслуживания и позволяют реже проводить калибровку.
Резервуары для хранения молока на молочном производстве Shutterstock/Strandperle
Озарения

Надежное измерение уровня

Одна из самых сложных задач в области систем термообработки — контроль уровня в уравнительном резервуаре. В малых резервуарах происходят быстрые изменения уровня и температуры.

Наши экспертные знания в этой области

Для решения этой задачи идеально подходит гидростатический датчик уровня, имеющий функцию термокомпенсации и способный измерять даже самые малые величины уровня (вплоть до 100 мм H2O) с эталонной надежностью.

  • Используйте Deltapilot FMB50 с выносным электронным модулем. Он может применяться в сложнейших условиях и подвергаться интенсивной регулярной очистке.
Теплообменник на молочном производстве @Endress+Hauser
Озарения

Перепад давления в теплообменнике

Для обеспечения безопасности пищевых продуктов необходимо поддерживать надлежащий перепад давления на фазе регенерации. Стабильность и достоверность измерения – ключ к успеху.

Наши экспертные знания в этой области

Для реализации этой важнейшей задачи применяется электронная система измерения дифференциального давления.

  • Оптимизируйте измерение, установив наш инновационный прибор Deltabar FMD72.
Наши специалисты по калибровке на молочном производстве ©Milchwerke Schwaben
Озарения

Услуги по калибровке средств измерений

Регулярная калибровка гарантирует точность измерительного оборудования, контролирующего критически важные процессы, что необходимо для обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов.

Наши экспертные знания в этой области

Endress+Hauser предоставляет услуги своевременной, прослеживаемой и экономичной калибровки, как на месте эксплуатации, так и в лаборатории, обеспечивая высокую точность важнейшего измерительного оборудования и его соответствие нормам. Специалисты Endress+Hauser в области калибровки помогут вам оптимизировать все процессы, связанные с вашим парком измерительных приборов.

  • Обеспечьте нормативное соответствие процессов с минимальным вмешательством в них благодаря нашим услугам по калибровке средств измерений.

Преимущества

При поддержке наших заказчиков мы применяем не только наш отраслевой опыт и широкий диапазон изделий и решений, но и ценнейшие знания о процессах. Мы поможем вам обеспечить соблюдение всех локальных и международных требований. Мы стремимся стать надежным партнером. Мы всегда стремимся выстраивать долгосрочное сотрудничество с нашими заказчиками.

Ключевые факты

0,75 с

время отклика (t90). Датчик iTHERM QuickSens имеет самое короткое быстродействие среди всех контактных промышленных термометров на рынке КИП.

Ключевые факты

3 млн

электромагнитных расходомеров Proline Promag продано с момента вывода на рынок в 1977 году

Ключевые факты

>8,700

патентов и патентных заявок от компании Endress+Hauser.

Для вас

Наше предложение

Endress+Hauser имеет полное представление о сопутствующих сложностях производства молока и молочных продуктов. Мы предлагаем полный ассортимент сертифицированных решений, разработанных и произведенных в соответствии с международными требованиями к безопасности пищевых продуктов и охране здоровья потребителей в пищевой промышленности, в том числе приборы для измерения расхода, уровня, температуры и давления, а также анализа.

  • Надежные и точные измерительные приборы, оптимизированные для отраслевых применений
  • Легко чистящиеся и абсолютно герметичные датчики. Защита от проникновения влаги вплоть до IP69K, выдерживает высокое давление и очистку паром.
  • Датчики соответствуют требованиям стандартов 3-A и EHEDG
  • Материал, контактирующий с пищевыми продуктами, соответствует требованиям FDA "GRAS", EC 1935/2004 и China GB4806.
  • Беспроблемная интеграция в любую платформу управления

Примечание

Связанные статьи

Другие интересные статьи