Пиво варится с использованием натуральных продуктов, которые меняются из года в год и от урожаю к урожаю. Пивовар должен учитывать эти изменения, чтобы всегда производить пиво высокого качества, а кроме того, из года в год пиво должно иметь одинаковый вкус, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей. Для достижения этой изменчивой цели требуется много опыта. В этом и заключается искусство пивоварения.
Ключевые факты
~2
млрд гектолитров
пива было сварено в мире в 2017 г. Постоянное и стабильное качество продукции имеет ключевое значение для всех пивоварен. Воспользуйтесь компетентностью и опытом Endress+Hauser для достижения этой цели. Источник: www.statista.com
Узнайте больше о том, как усовершенствовать технологические процессы пивоварения

Пивоварня
Необходимо добиться эффективного преобразования крахмала в мальтозу. Чтобы поймать правильный момент в ряде процессов, крайне важно иметь инновационные и точные измерительные технологии.
Наш опыт в отрасли
Endress+Hauser предлагает широчайший портфель решений для оптимизации всех процессов на пивоварне.
- Обеспечьте высочайшую надежность и точность с помощью не стеклянных pH-датчиков, таких как CPS77E с технологией Memosens и выдвижными держателями.
- Чтобы видеть реальный выход продукции, многочастотный кориолисовый массовый расходомер Promass Q показывает расход, компенсированный на температурное воздействие, суммарное значение и суммарные значения в градусах Брикса или Платона даже в среде с присутствием увлеченного газа.
- Доверьтесь надежности измерения уровня в ферментёре для приготовления пива из сусла с помощью гидростатического датчика уровня с компенсацией температурного воздействия Deltapilot FMB50 . Дистанционное электронное оборудование облегчает доступ.
- Оптимизация потребления сырья за счет высокоточного введения жидких присадок и декстрозы. Кориолисовый массовый расходомер Promass F100 обеспечивает наилучшую температурную стабильность и точное измерение.

Брожение
Цель брожения — превратить мальтозу в спирт. Надежное измерение температуры, экстракта и спирта, а также контроль процесса брожения имеют особо важное значение для обеспечения стабильного качества каждой партии продукции.
Наш опыт в отрасли
Высококачественные термометры сопротивления в гигиеническом исполнении со сверхмалым временем отклика обеспечивают оптимальный контроль температуры. Непрерывное измерение необходимых параметров в процессе брожения обеспечивает получение лабораторно точной и надежной информации в режиме реального времени, обеспечивая, таким образом, точное управление технологическим процессом.
- Усовершенствуйте контроль температуры с помощью нашего цифрового термометра iTHERM TM411.
- Оптимизируйте процесс брожения с помощью измерительного прибора с множеством датчиков – монитора ферментации QWX43.

Фильтрация
Основной задачей в типовом процессе фильтрации является выделение диатомитов, поскольку их качество может варьироваться. Их проблематично перемещать и хранить ввиду их опасности и склонности к выделению больших объемов испарений.
Наш опыт в отрасли
Перепад давления является обычным показателем работы фильтра. Традиционные датчики перепада давления или электронные системы измерения перепада давления обеспечивают необходимую надежность.
- Повысьте надежность и оптимизируйте работу фильтра с помощью электронной системы измерения перепада давления Deltabar FMD71.

Линейное распознавание типов пива по цвету
Пивоварни часто производят достаточно широкий ассортимент видов пива. Отслеживать их во время производства и обеспечивать правильный налив не так просто.
Наш опыт в отрасли
Чтобы обеспечить бесперебойную работу производства и сократить потери пива, производитель должен, там, где это возможно, различать отдельные виды пива автоматически и непосредственно в процессе производства. Для измерения используются двухканальные фотометры, позволяя анализировать поглощение цвета в соответствии с рекомендациями EBC. Наряду с измерением проводимости можно определять и отдельные виды пива.
- Положитесь на наш оптический датчик OUSAF22 для точного линейного измерения цветности.
- Используйте цифровой датчик проводимости Indumax CLS54D.

Обеспечение качества пива с помощью микробиологического тестирования
Бактериальное заражение бактериями порчи пива может происходить на нескольких стадиях процесса пивоварения. Это может повлиять на сырье, сам продукт или производственную среду пивоварения. В связи с этим тестирование критических точек, таких как ферментативный чан, линия бутылочного розлива или вода для пивоварения, имеет решающее значение. Традиционно обнаружение бактерий порчи во многом зависело от длительного лабораторного тестирования.
Однако существует более эффективное решение: система для анализа марки Endress+Hauser BioSense. Эта инновационная система на основе ПЦР-теста позволяет обнаруживать бактерии порчи, бактериальное заражение и даже патогены. Благодаря его компактной конструкции и простоте работы с ним прибор BAB00 обеспечивает возможность незамедлительного анализа на месте, что существенно сокращает время реагирования и позволяет быстро предпринять корректирующие действия. Этот подход вносит революционные изменения в контроль качества в пивоваренной промышленности, повышая и качество, и эффективность.

Оптимизация автоматической чистки оборудования (CIP)
Концентрация химических растворов в процессе автоматической чистки оборудования (CIP) критически важна для безопасности пищевых продуктов, а также она очень влияет на использование моющего средства и расходы на очистку сточных вод.
Наш опыт в отрасли
Высокоточное измерение проводимости позволяет безошибочно рассчитывать требуемую концентрацию. Задачу измерения уровня агрессивных химикатов можно решить разными способами в зависимости от размера резервуара и предпочтений пользователя.
- Обеспечьте минимальную потерю пива во время переходов между пивом и водой благодаря очень быстрой температурной компенсации наших датчиков проводимости.
- Опирайтесь на самые распространенные принципы измерений: гидростатическое измерение уровня и радарное измерение уровня.
- Узнайте больше об инновационных сенсорных технологиях, чтобы оптимизировать процесс автоматической чистки оборудования (Clean-In-Place или CIP).
Преимущества
Доверьтесь нашим надежным приборам контроля и обеспечения качества на вашей пивоварне, которые предоставляют необходимые данные для идеальных технологических процессов, поддерживают подходящие решения для отслеживания вашего пива и минимизируют потери продукта. Опытная команда отраслевых экспертов с богатым практическим опытом поможет вам выбрать подходящие приборы для измерения критических параметров.
Ключевые факты
52 недели
стабильное качество продукции и технологические процессы благодаря наиболее подходящим контрольно-измерительным приборам для ваших критических параметров
Ключевые факты
30%
меньше воды и химикатов, используемых в процессе автоматической очистки оборудования (CIP)
Ключевые факты
100%
соответствие отраслевым стандартам и нормам
Наше предложение
Компания Endress+Hauser готова помочь вам обеспечить стабильную работу процесса пивоварения с высоким уровнем качества днем и ночью. Наши современные сенсорные технологии помогают пивоваренной промышленности. Постоянно повышаемая точность датчиков и высокая повторяемость позволяют вам максимально эффективно управлять технологическим процессом. Наше предложение гарантирует:
- Стабильное качество пива
- Надежные контрольно-измерительные приборы
- Эффективное использование сырья