Надежная калибровка по углеводородам
Wintershall Dea GmbH проводит калибровку расходомеров на мощностях Endress+Hauser
Компания Wintershall Dea GmbH занимается разведкой и добычей природного газа и сырой нефти по всему миру. Кроме того, она является оператором каверн-нефтехранилищ для государственного резерва Германии. При хранении и извлечении сырой нефти и бензина осуществляется коммерческий учет с помощью кориолисовых расходомеров семейства Promass F. Новый заводской калибровочный стенд производства Endress+Hauser в Райнахе, Швейцария, дал компании Wintershall Dea возможность проводить предусмотренную законодательством калибровку PromassF 300 по углеводородам значительно дешевле калибровки на месте.
Результат
Значительная экономия времени и средств по сравнению с поверкой на месте эксплуатации приборов
Заметно упростившаяся приемка Службой мер и весов
Прослеживаемость калибровочного стенда по углеводородам согласно национальным стандартам (аккредитация по ISO/IEC 17025)
Задача заказчика
Для исполнения требований государственных Актов по измерениям и поверкам, а также международных стандартов (OIML R117, API и т.д.), в нефтяной отрасли принято проводить калибровку точек измерения для коммерческого учета на месте их установки с применением эталона, например, контрольного расходомера или трубопоршневой поверочной установки. Такие измерения зачастую оказываются сложными, дорогими или невозможными технически. Именно поэтому компании Wintershall Dea потребовался способ, при котором можно исключить поверку на месте и одновременно обеспечить соответствие законодательным требованиям.
Наше решение
Компания Endress+Hauser смогла предложить Wintershall Dea реальную альтернативу дорогостоящей калибровке на месте — стенд для калибровки расходомеров по углеводородам, находящийся в Райнахе, Швейцария. Были проведены калибровочные измерения при различных величинах расхода и вязкости. На их основе были определены поправочные коэффициенты, связанные с величинами расхода (Q) и числа Рейнольдса (Re) и позволяющие обеспечить полное соответствие законодательным требованиям в отношении максимальной допустимой погрешности на месте эксплуатации приборов.
Технические характеристики стенда для калибровки по углеводородам
Диапазон расхода: 2 ... 1200 м3/ч (13 ... 7548 баррелей/час)
Диапазон вязкости: 15 ... 300 сСт
Диапазон номинальных диаметров: DN 50…400 (2"…16")
Расширенная неопределенность измерений: ±0,05% ИЗМ
Первичные эталонные устройства: трубопоршневые поверочные установки
Вторичные эталонные устройства (контрольные расходомеры): кориолисовые расходомеры Promass
Аккредитация Швейцарской службы аккредитации (SAS) согласно ISO/IEC 17025
Калибровка по OIML R117 или API MPMS, глава 4.8
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения