Повышение уровня безопасности
Установка системы предотвращения переполнения резервуара
Наше решение по предотвращению переполнения резервуара с независимым сигналом превышения уровня эффективно снижает риски, связанные с основными источниками опасности. Наш заказчик, мировая группа энергетических и нефтехимических компаний, решил установить наше решение на одной из своих площадок на Ближнем востоке.
![Увеличение уровней безопасности в резервуарах Увеличение уровней безопасности в резервуарах](/__image/a/39484/k/bd03f48e7a9da800ce1b731e50520c5ae0079c6a/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Array-of-tanks.jpg)
Краткий обзор преимуществ
Безопасность работы резервуарного терминала
Сокращение затрат на обслуживания и автоматическая процедура проверочных испытаний
Увеличение эксплуатационной эффективности и более эффективное использование резервуара
Стандартизация измерительных приборов (сокращение числа запасных частей)
Взаимозаменяемые решения "под ключ" на нескольких терминалах заказчика во всем мире
Основные задачи
Несмотря на то, что резервуары уже были оборудованы автоматической системой измерения уровня, стандарты нашего заказчика в соответствии с последними рекомендациями API (API2350 4 ред.) требовали наличия независимой системы оповещения о высоком уровне для защиты от перелива, независимой от каких-либо устройств и методик, используемых для автоматического измерения уровня.
Спецификации требовали датчиков предельного уровня SIL3 разработанных и сертифицированных согласно EC61508, IEC 61511-1 на основе вибрационного принципа и постоянным самомониторингом.
Наше решение
Мы поставили систему предотвращения переполнения, отвечающую рыночным стандартам, и оказали соответствующие услуги, выполнив требования заказчика по:
Тестированию и пусконаладке датчиков предельного уровня SIL3 и системного шкафа
Прокладку кабелей, кабельных каналов, монтажных коробок, ИБП, звуковой и световой сигнализации
Пусконаладку, тестирование, запуск и обучение
Послепродажную поддержку
Поддержку по горячей линии 24/7
Соблюдению и выполнению проекта согласно стандартам клиента - Отсутствию потерь времени
Рамки проекта
Мы предоставили решение "под ключ", которое включает:
Поставку всех материалов и измерительных приборов
Разработку проекта и рабочей документации
Кабельные соединения
Установку
Испытания
Пусконаладку
Запуск и сдачу в эксплуатацию
Обучение операторов
Послепродажную поддержку
Подробности применения
Система предотвращения переполнения в соответствии с последним стандартами API 2350 является модульным решением SIL3 для мониторинга уровня и предупреждения в случае обнаружения риска переполнения. В случае наличия ошибки или срабатывания сигналы активируются световые и звуковые индикаторы, на дисплее и шкафе появляются соответствующие сообщения с возможностью просмотра подробностей о неисправностях.
Рабочее проектирование и заводские приемочные испытания
Рабочее проектирование в июле 2012: После принятия заказа было выполнено рабочее проектирование, в том числе разработка измерительных приборов, шкафа, кабелей, земляных работ и проектной документации.
Заводские приемочные испытания: Ключевые элементы проекта, включая измерительные приборы и шкаф прошли ЗПИ до установки для подтверждения их соответствия спецификациям. К середине ноября 2012 все элементы были поставлены и начались монтажные работы.
Установка и приемочные испытания на месте
Рабочее проектирование в июле 2012: После принятия заказа было выполнено рабочее проектирование, в том числе подбор измерительных приборов, шкафа, кабелей, земляных работ и проектной документации.
Заводские приемочные испытания: Ключевые компоненты проекта, включая измерительные приборы и шкаф прошли ЗПИ до установки для подтверждения их соответствия спецификациям. К середине ноября 2012 все элементы были поставлены и начались монтажные работы.
Основные компоненты решения
Датчики предельного уровня Endress+Hauser Liquiphant S FailSafe, сертификат SIL3
Шкаф управления, оборудованный на уровне SIL3, Allen Bradley ПЛК и устройства ввода/вывода, графические и текстовые дисплеи, звуковое и световое оповещение
-
Автоматизированная процедура проверочных испытаний
Основные компоненты решения
Датчики предельного уровня Endress+Hauser Liquiphant S Fail Safe с сертификацией SIL3 Шкаф управления с уровнем полноты безопасности SIL3, ПЛК и модулями В/В Allen Bradley, графические и текстовые дисплеи, сирены и световые индикаторы SIL. Автоматическая процедура проверочных испытаний