Сокращение расходов и обеспечение прозрачности
Управление калибровкой способствует повышению эксплуатационной готовности оборудования
Заключение договора на оказание услуг по калибровке на основе результатов с компанией Endress+Hauser и упрощение процедуры калибровки позволило этому важному биотехнологическому предприятию существенно сократить совокупные усилия и расходы на калибровку оборудования. Кроме этого, сократилось время на калибровку, что оказало положительное влияние на степень эксплуатационной готовности оборудования.

Ключевые преимущества
Значительное сокращение совокупных расходов на калибровку по итогам 3 лет
Сокращение времени калибровки на 10% и, как следствие, улучшение эксплуатационной готовности оборудования
Более 80% времени, затрачиваемого на калибровку собственными специалистами предприятия, было перераспределено для выполнения других важных задач
Полная прозрачность при управлении выполняемыми операциями
Основные задачи
Площадка включает несколько структурных подразделений. В связи с их независимой деятельностью и раздельными ресурсами внутреннее управление калибровкой более чем 1000 приборов не было оптимизировано надлежащим образом: недоставало контроля за расходами, контроля присутствия поставщиков, оптимизации внутренних ресурсов, соблюдения определенных стандартов на всей площадке и т.д.
Наше решение
Компания Endress+Hauser взяла на себя ответственность за управление всем процессом калибровки большинства приборов, используемых на площадке. В соответствии с договором на оказание услуг калибровки мы осуществляем следующее:
Управление общими стандартами и процессами на всей площадке
Централизованная координация и управление рабочими процедурами
Распределение ресурсов в зависимости от изменений рабочей нагрузки
Предоставление отчетов на регулярно проводимых совещаниях
Важные ключевые показатели эффективности
Методы непрерывного улучшения