Подготовка осадка для эффективного обезвоживания
Расход и плотность - ключевые параметры для обеспечения качества
Контроль процедуры смешивания при помощи измерения плотности и массы повышает эффективность обезвоживания полимерными и известковыми растворами.
Результаты
Повышение эффективности обезвоживания для улучшения качества обезвоженного осадка
Меньше потребности в техническом обслуживании благодаря увеличенному сроку службы фильтра до 25%
Экономия затрат благодаря меньшему потреблению реагентов (до 15…20%)
Задачи заказчика
Как утилизировать осадок? Большинство операторов водоочистных сооружений и других специалистов на этом рынке сходятся во мнении, что вопрос утилизации осадка со временем будет становиться все более важным. Это вызвано все более строгим контролем методов утилизации и, соответственно, возрастающей стоимостью утилизации каждого кубического метра осадка. Учитывая, что утилизация осадка учитывается по объему, важно знать, что происходит при обезвоживании осадка.
Корректное смешивание или дозировка реагентов, способствующих процессу обезвоживания, критически важно для увеличения срока службы фильтра или эффективного дренирования.
Обезвоживание осадка должно производиться эффективно, что включает в себя:
Высокую результативность обезвоживания
Длинные циклы обезвоживания
Оптимизированное потребление реагентов.
Кондиционирование осадка с использованием только объемного расходомера приводит к колебаниям в концентрации раствора, что затрудняет оптимальную дозировку. Операторы станций также сталкиваются с не оптимальной концентрацией обезвоженного осадка, а также с короткими циклами обезвоживания, что приводит к дополнительным затратам на техническое обслуживание.
Наше решение
Кориолисовые массовые расходомеры обеспечивают не только данные по расходу, но и дополнительные параметры, такие как плотность, температура, концентрация и вязкость. Таким образом, этот принцип измерения явялется простым и надежным решением для многих применений . Перечисленные ниже варианты применений на очистных сооружениях канализации уже были реализованы для повышения эффективности обезвоживания, увеличения срока службы установки по обезвоживанию и оптимизации потребления реагентов:
Измерение плотности известкового молока в целях обнаружения колебаний концентрации
Измерение плотности рабочего раствора для контроля процесса растворения исходного полимерного раствора
Более нетривиальное решение для одного из наших заказчиков: измерение плотности осаждающего реагента (соль Fe(III)) в фармацевтических применениях:
Обнаружение перехода из насыщенного в ненасыщенный исходный раствор и автоматический запрос осаждающего агента (упрощенное управление запасами)
Обеспечение соблюдения предельных значений
Компоненты раствора
Прибор: Promass 80I
По запросу мы также можем предложить комплексные решения по дозированию
Преимущества
Повышение безопасности ваших канализационных очистных сооружений
Эффективное расходование и экономия реагентов
Уменьшение объемов производимого осадка
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения