«Чистая» работа по заказу компании Emmi
Эффективная водоочистка с Oxymax COS61D в последовательно-циклическом реакторе на молокоперерабатывающем предприятии
Благодаря эффективной системе аэрации в последовательно-циклическом реакторе молокоперерабатывающее предприятие Emmi экономит 40–50 % энергии в ходе процесса предварительного осветления воды.

Эффективная водоочистка на молокоперерабатывающем предприятии Emmi в городе Дагмерзеллен, Швейцария
Ваши ключевые преимущества
40–50 % экономии энергии в ходе водоочистки за счет точного управления работой насосов подачи кислорода
Экономия средств в ходе полного производственного процесса
Надежность внедренной на предприятии Emmi схемы подкрепляется увеличением сервисных интервалов и высокой отказоустойчивостью
Одновременный контроль нескольких точек измерения и параметров с помощью многоканальных
преобразователейПолученный осадок можно использовать для производства биогаза
Задачи
Компания взяла на себя обязательства по снижению вреда окружающей среде от ее хозяйственной деятельности. Для этой цели требовались:
Эффективное предварительное осветление воды с сокращением более чем на 95 % химического потребления кислорода,
а также значительная экономия энергозатрат.
Это означало снижение химического потребления кислорода примерно на 5 000 мг/л 300 мг/л в реакторе с внутренней циркуляцией, установленном выше, и далее примерно на 15 мг/л в последовательно-циклическом реакторе.
Наше решение
На предприятии Emmi системы Endress+Hauser обеспечили эффективную очистку воды в последовательно-циклическом реакторе:
Цифровой оптический датчик Oxymax COS61D гарантирует быстрое, непрерывное измерение уровня кислорода в очищаемой воде.
Многоканальный преобразователь Liquiline CM44 передает значения в блок управления.
Как результат, надежное управление процессом очистки с ограниченным расходом дорогостоящего кислорода. Параллельный контроль pH датчиками Orbisint CPS11D защищает от биологического разложения.