Модернизация для усиления конкурентных преимуществ
Сокращение обязательных складских запасов для большой угольной электростанции
Одна из крупнейших угольных электростанций Германии обратилась к Endress+Hauser с запросом поддержки в двух крупных процессах: первый – оптимизация складских запасов (2006-2008), второй – модернизация предприятия (2008-2012).

Ключевые преимущества
Сокращение затрат: снижение обязательного запаса на 68% (с 214 шт. до 69 шт.)
Автоматизация благодаря модернизации технологии измерений
Упрощение технического обслуживания
Упрощение логистики
Стабильность работы предприятия: технические специалисты предприятия быстрее выполняют обслуживание, запрошенное оператором
Ваши задачи
У заказчика имеется большое количество преобразователей и электроприборов, и он намеревается свести их число к минимуму. Приборы поступали от различных поставщиков, что привело к разрастанию необходимого запаса измерительных приборов самых различных типов. Оптимизация этого запаса стала для предприятия приоритетной задачей, а вместе с ней – и необходимость модернизации технологий управления уровня семидесятых годов. Заказчику необходим надежный партнер, способный оказать поддержку на различных этапах проекта, реализация которого заняла шесть лет.
Наше решение
Компания Endress+Hauser предложила список мероприятий по унификации типов приборов для первого этапа проекта:
Собрать все каталоги различных поставщиков решений по измерению и перепаду давления, в ряде случаев – по преобразователям более чем 30-летней давности выпуска
На основе информации из каталогов создать список данных заказчика
По каждой позиции списка подобрать альтернативный преобразователь Endress+Hauser
Исходя из приоритета, выстроить последовательность сценариев снижения разнородности преобразователей
Реализовать эти сценарии на основе технических данных приборов Cerabar S / Deltabar S