Модернизация, которая сэкономит ваши средства
Беспроводной контроль температуры для диагностирования повреждений подшипников
Каждая компания заинтересована в том, чтобы ее производственные процессы гарантированно осуществлялись на оптимальном уровне. Аварийные ситуации, приводящие к отключению оборудования, могут не только приводить к дорогостоящему ремонту, но и грозить существенными потерями. Компания Ilsenburger Grobblech GmbH оптимизировала производственные процессы на своем предприятии, внедрив технологию контроля температуры подшипников прокатных валков, реализуемую с помощью WirelessHART.

Результаты
Обнаружение любых повреждений у фрикционных подшипников
Превентивное техническое обслуживание
Защита от повреждений дорогостоящих фрикционных подшипников

Задачи заказчика
Четырехвалковый прокатный стан предприятия Ilsenburger Grobblech состоит из двух рабочих валков, которые непосредственно формуют плоские стальные заготовки, и двух опорных валков, передающих усилие на рабочие валки. Максимальное усилие четырехвалкового прокатного стана равно 80 000 кН. Технические состояние подшипников, даже опорных валков, имеет первостепенное значение. Подшипники опорных валков установлены с рабочей стороны и стороны привода верхнего и нижнего опорных валков. Эти подшипники относятся к типу фрикционных подшипников марки Morgoil®.
Смазочный контур обеспечивает достаточную смазку подшипников Morgoil. Температура в этом контуре должна контролироваться как на входе, так и на выходе. Увеличение перепада температуры свидетельствует о высоком трении деталей внутри подшипника, что может привести к повреждениям. Тем не менее, условия вокруг прокатного стана усложняет задачу безопасного кабельного подключения датчиков.
Решение
Для измерения температуры были использованы термометры TR15 с приварной термогильзой и сменной вставкой. Они уже давно доказали свою состоятельность в критических условиях производственных процессов. Каждый датчик температуры оснащается адаптером для беспроводной передачи данных по стандарту WirelessHART. Из-за ограниченности пространства и вероятности сбоев при передаче данных по радиосвязи, установка адаптера непосредственно на датчик температуры не рекомендовалась.
Беспроводной адаптер не только упрощает передачу данных, он также обеспечивает электропитание подключенного прибора от встроенного аккумулятора.
Подробности решения
Каждый адаптер выполняет функцию преобразователя и приемника, гарантируя передачу данных через шлюз WirelessHART, даже когда прямой обмен радиосигналами не возможен. Шлюз WirelessHART выступает центральной точкой доступа к сети WirelessHART и управляет обменом данными. Шлюз автоматически назначает каналы передачи данных в сети, а также время для передачи пакетов данных.
Это позволяет легко подключать новые измерительные точки. Измеренные значения, полученные по протоколу Modbus RTU, отображаются на безбумажном самописце Memograph RSG40 Из этой точки системы данные могут отправляться далее в системы управления.Восемь измеряемых параметров контролируются постоянно. В случае превышения заданного порога в системе управления срабатывает аварийный сигнал.
Преимущества
Данное решение, при незначительных затратах на монтаж и ввод в эксплуатацию, гарантирует заблаговременное обнаружение любого возникающего повреждения фрикционных подшипников и принятие превентивных мер по техническому обслуживанию. Этот тип подшипников, их монтаж и демонтаж, а также простой вследствие их повреждений, связаны с большими издержками.