Повышение безопасности на нефтетерминале в Эль-Фуджейре (ОАЭ)
IL&FS получил награду “Safe and Secure Port/Terminal of The Year 2017” (Безопасный и надежный порт/терминал 2017 года)
В эмирате Эль-Фуджайра находится один из крупнейших резервуарных на Ближнем Востоке: на данный момент эксплуатируется 328 резервуаров. На объекте обрабатывают огромное число разнообразных нефтепродуктов общей емкостью более 333 000 м3. Он был построен Группой компаний IL&FS Group и открыт в 2014 году. IL&FS с самого начала внедрила строгие стандарты эксплуатационной безопасности, чтобы избежать аварий, связанных с переливом, которые преследуют отрасль в целом и приводят к смертельным исходам, ущербу в миллиарды долларов, а также наносят удар по репутации.
Краткий обзор преимуществ для заказчика
Повышение безопасности предприятия путем использования независимой и разносторонней системы для защиты жизни, окружающей среды и активов предприятия
Высочайшие стандарты безопасности благодаря использованию передовых систем безопасности, имеющих все необходимые сертификаты
Повышение эффективности и сокращение усилий благодаря удаленным автоматическим функциональным тестам
Сокращение расходов на страхование и повышение производительности и продуктивности предприятия
Расширение деловой активности благодаря резкому улучшению репутации
Задачи заказчика
Хотя датчики предельного уровня Liquiphant применялись с самого начала, их постоянно приходилось подвергать ручным функциональным тестам. Персоналу приходилось забираться в резервуары, снимать преобразователь и имитировать срабатывание аварийного сигнала, опуская датчик в ведро с нефтью. Как правило, это занимало четыре часа на каждый тест, в течении которых резервуар выводили из эксплуатации. Кроме времени, проблемой также являлись ограниченное пространство в операторной и интеграция с существующей системой SCADA.
Решение от Endress+Hauser
С внедрением AOPS такие продолжительные тесты ушли в прошлое. Решение IEC 61511, проверенное с точки зрения SIL, определяет, указывает и предотвращает опасные переливы в резервуарах хранения по стандарту API 2350. Оно прошло сертификацию независимыми сторонними инспекторами по безопасности на уровне SIL2 и SIL3 и включает автоматическое функциональное тестирование датчика, логического устройства и устройств сигнализации. Результаты функциональных тестов сохраняются, и их можно распечатать в виде отчета по функциональному тестированию одновременно для 16 резервуаров менее чем за 5 минут!