Автоматизированная встроенная самокалибровка на предприятии Lonza
Комплексный мониторинг процессов на биотехнологическом производстве
Для компании Lonza надежность производственного процесса и качество продукции имеют первостепенное значение. Полностью автоматизированная контролируемая калибровка в ходе производственного процесса помогает снизить риски необнаружения ошибок измерения к минимуму.

Преимущества
Заблаговременное обнаружение отклонения температуры
Короткие интервалы между калибровками снижают риск неверного измерения температуры
Максимальная безопасность процесса и эксплуатационная готовность оборудования
Погрешность 0,03 °C в 10 раз меньше погрешности стандартного датчика Pt100 класса AA
Полностью автоматизированное и контролируемое хранение данных о 350 последних калибровках
Задача заказчика
Необходимо свести к минимуму время простоев и время, затрачиваемое на калибровку. Для сокращения рисков на биотехнологическом производстве требуется выполнять калибровку датчиков чаще. Нужна возможность экономить время, затрачиваемое на установку, техническое обслуживание и мониторинг датчиков, и осуществлять эти действия безопасным и надежным способом. Одним из основных требований является высокий уровень качества продукции.
Наше решение
Термометр iTHERM TrustSens с функцией самокалибровки был установлен на экспериментальной основе на срок четыре месяца в промежуточном сосуде пилотного биореактора. Датчик выполняет самокалибровку при температуре 118 °C во время каждого SIP-цикла (стерилизация на месте) и сообщает о любом отклонении системе управления по протоколу HART. Средняя погрешность 0,03 °C в 10 раз меньше минимальной погрешности стандартного датчика Pt100 класса A.