Сертификация кибербезопасности Endress+Hauser
Легкое достижение требуемого уровня кибербезопасности с надежным партнером.
Измерительные приборы и компоненты Endress+Hauser обеспечивают защищенное и надежное функционирование множества промышленных систем управления по всему миру. Важность кибербезопасности на промышленных предприятиях и в промышленном Интернете вещей постоянно растет. Поставив перед собой цель продемонстрировать высокое качество продукции, мы протестировали системы компании на соответствие ряду наиболее известных стандартов в IT- и OT-сферах и прошли по ним сертификацию. Более подробно об этом можно прочитать в пресс-релизе и брошюре .
Сертификация по IEC 62443-4-1

Компания Endress+Hauser прикладывает все усилия к тому, чтобы производственные площадки ее заказчиков имели самую лучшую защиту, и для этого закладывает принципы безопасной работы в самую основу изделий и услуг уже на этапе планирования и разработки. Полученный компанией сертификат соответствия IEC 62443-4-1 от TÜV Rheinland подтверждает, что процесс разработки изделий и управление их жизненным циклом соответствуют высочайшим международным стандартам.
Сертификация по ISO 27001

В состав Группы Endress+Hauser входит центр компетенций в области промышленного Интернета вещей и цифровизации — Endress+Hauser Digital Solutions. Этот центр получил сертификат информационной безопасности ISO 27001. Полная реализация этого международного стандарта ознаменовала для этой организации новый этап развития. Во-первых, гарантируется безопасность данных, принадлежащих заказчикам. Во-вторых, способность нашей системы обеспечивать корректность, адекватность и непрерывное улучшение мер безопасности подтверждена независимой сертифицирующей организацией ( SQS ).
Облачная безопасность для Netilion по ISO 27017

Независимая сертифицирующая организация подтвердила, что экосистема промышленного Интернета вещей Netilion соответствует всем требованиям ISO 27017 ( SQS ). Этот международный стандарт включает, помимо прочего, рекомендации для облачных платформ. Облачные сервисы предоставляют доступ ко множеству мощных функций. С другой стороны, из-за них может увеличиваться плоскость атаки на компанию, а вместе с ней — недоверчивое отношение к этим сервисам. Соответствие требованиям ISO 27017 означает, что заказчики могут полностью доверять экосистеме Netilion как надежной гавани для их данных.
Cloud Security Alliance: реестр STAR
Cloud Security Alliance — это международная организация, занимающаяся передовыми методами обеспечения безопасной среды облачных вычислений. Экосистема IIoT Endress+Hauser Netilion достигла первого уровня в реестре STAR: это подразумевает отправку самооценки, основанной на матрице Cloud Controls Matrix и Кодексе поведения CSA для соответствия требованиям GDPR.