Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Endress+Hauser Optical Analysis, Ранчо-Кукамонга, США

Ваш партнер в области оптического анализа потока технологического газа

Мы предлагаем заказчикам получать полноценную аналитическую информацию с помощью диодно-лазерной абсорбционной спектроскопии (TDLAS) и гашения флуоресценции (QF), чтобы предоставлять нашим заказчикам возможность измерения содержания загрязняющих веществ в процессах добычи, транспортировки и переработке природного газа в режиме реального времени. Газоанализаторы Endress+Hauser, работающие на базе технологии SpectraSensors TDLAS, уже более 20 лет пользуются доверием на рынке углеводородов, о чем свидетельствует огромная база заказчиков с 10 тысячами установленных анализаторов по всему миру.

Объект Endress+Hauser по разработке и производству TDLAS технологий в Ранчо-Кукамонга, США ©Endress+Hauser

Объект Endress+Hauser по разработке и производству TDLAS технологий в Ранчо-Кукамонга, США

Производственный объект TDLAS Ранчо-Кукамонга, США ©Endress+Hauser

Современное TDLAS производство с высококвалифицированными специалистами

Местная лаборатория исследований и разработок. ©Endress+Hauser

Лаборатория исследований и разработок TDLAS и QF на территории

На калибровочной станции проверяют точность анализаторов ©Endress+Hauser

На калибровочной станции проверяют точность анализаторов TDLAS и QF

Установленный газоанализатор TDLAS ©Endress+Hauser

10,000+ газоанализаторов TDLAS по всему миру

Installed photo of QF Analyzer measuring natural gas ©Endress+Hauser

QF analyzer suited for measuring Natural Gas & Gas Processing applications

Объект Endress+Hauser по разработке и производству TDLAS технологий в Ранчо-Кукамонга, США

  • Генеральный директор

    Джон Шнейк

  • Год основания

    1999

  • Штат

    100

TDLAS технология обеспечивает быстрое и точное измерение

  • Компетенции в области инжиниринга: Постоянное совершенствование процессов производства, сборки и испытаний.

  • Компетенции в области исследований и разработок: От первичной оценки до проверки и комплексного аудита производственных процессов.

  • Компетенция в процессах и областях применения: добыча, транспортировка, хранение, распределение газа, газопереработка, нефтепереработка, нефтехимия.

  • Измерения в режиме реального времени: Влажность (H2O), Углекислый газ (CO2), сероводород (H2S), Аммиак (NH3), Ацетилен (C2H2), Кислород (O2).

  • Надежные системы соответствия и менеджмента качества:Система управления качеством (QMS) сертифицирована по: ISO 9001:2008, Сертификат ATEX LCIE 10 ATEX Q 4003

  • Производство

Контакты

  • Endress+Hauser Optical Analysis - Rancho Cucamonga

    Endress+Hauser Optical Analysis - Rancho Cucamonga

    11027 Arrow Route

    Rancho Cucamonga, CA 91730

    США