Сертификация кибербезопасности Endress+Hauser
Легкое достижение требуемого уровня кибербезопасности с надежным партнером.
Измерительные приборы и компоненты Endress+Hauser обеспечивают защищенное и надежное функционирование множества промышленных систем управления по всему миру. Важность кибербезопасности на промышленных предприятиях и в промышленном Интернете вещей постоянно растет. Поставив перед собой цель продемонстрировать высокое качество продукции, мы протестировали системы компании на соответствие ряду наиболее известных стандартов в IT- и OT-сферах и прошли по ним сертификацию. Более подробно об этом можно прочитать в пресс-релизе и брошюре.
Сертификация по IEC 62443-4-1
![Сертификация безопасности по IEC 62443-4-1 Сертификация безопасности по IEC 62443-4-1](/__image/a/9325437/k/0406dc492f226c7a3a6202f68452c0d9a75fb920/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Security_IEC-62443-4-1.jpg)
Компания Endress+Hauser прикладывает все усилия к тому, чтобы производственные площадки ее заказчиков имели самую лучшую защиту, и для этого закладывает принципы безопасной работы в самую основу изделий и услуг уже на этапе планирования и разработки. Полученный компанией сертификат соответствия IEC 62443-4-1 от TÜV Rheinland подтверждает, что процесс разработки изделий и управление их жизненным циклом соответствуют высочайшим международным стандартам.
Сертификация по ISO 27001
![Сертификация информационной безопасности по ISO 27001 Сертификация информационной безопасности по ISO 27001](/__image/a/9325508/k/4a68d926f945544ae43c8e4bc5d8499e313461a0/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Security-ISO-27001_Thumbnail.jpg)
В состав Группы Endress+Hauser входит центр компетенций в области промышленного Интернета вещей и цифровизации — Endress+Hauser Digital Solutions. Этот центр получил сертификат информационной безопасности ISO 27001. Полная реализация этого международного стандарта ознаменовала для этой организации новый этап развития. Во-первых, гарантируется безопасность данных, принадлежащих заказчикам. Во-вторых, способность нашей системы обеспечивать корректность, адекватность и непрерывное улучшение мер безопасности подтверждена независимой сертифицирующей организацией (SQS).
Облачная безопасность для Netilion по ISO 27017
![Сертификация кибербезопасности по ISO 27017 Сертификация кибербезопасности по ISO 27017](/__image/a/9325509/k/8e8276e75eae677b67fe42c9564c497f45807426/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Security-ISO-27017_Thumbnail.jpg)
Независимая сертифицирующая организация подтвердила, что экосистема промышленного Интернета вещей Netilion соответствует всем требованиям ISO 27017 (SQS). Этот международный стандарт включает, помимо прочего, рекомендации для облачных платформ. Облачные сервисы предоставляют доступ ко множеству мощных функций. С другой стороны, из-за них может увеличиваться плоскость атаки на компанию, а вместе с ней — недоверчивое отношение к этим сервисам. Соответствие требованиям ISO 27017 означает, что заказчики могут полностью доверять экосистеме Netilion как надежной гавани для их данных.
Cloud Security Alliance: реестр STAR
Cloud Security Alliance — это международная организация, занимающаяся передовыми методами обеспечения безопасной среды облачных вычислений. Экосистема IIoT Endress+Hauser Netilion достигла первого уровня в реестре STAR: это подразумевает отправку самооценки, основанной на матрице Cloud Controls Matrix и Кодексе поведения CSA для соответствия требованиям GDPR.
![Cloud Security Alliance](/__image/a/9632721/k/21b8d4b5a066ecbe8228115e6eb62b0e67e0203e/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Cloud-Security-Alliance-Logo.jpg)