Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Непрерывное измерение и определение предельного уровня жидких и сыпучих продуктов
Стабильное качество продукта, безопасность и экономическая эффективность - важнейшие аспекты любой точки измерения уровня: будь то уровень жидкости, пастообразных и сыпучих продуктов или сжиженных газов в резервуарах, силосах или других контейнерах. Для непрерывного измерения уровня, определения раздела фаз, плотности или предельного уровня можно использовать различные принципы измерения. Специалисты Endress+Hauser готовы помочь вам на любой стадии: от планирования, пусконаладки до обслуживания ваших измерительных точек.
Преимущества
Для каждой измерительной задачи существует правильное решение
Как мировой лидер в сфере измерения уровня, Endress+Hauser гарантирует безопасность вашего объекта
Техническая поддержка и обслуживание в любой точке мира
Ноу-хау для всего жизненного цикла прибора
Измерение уровня
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
Микроимпульсные уровнемеры предназначены для надежного измерения уровня жидкостей и сыпучих продуктов. Уровнемер Levelflex является безопасным решением даже в экстремальных рабочих условиях.
Надежное измерение уровня жидкостей и сыпучих продуктов с помощью бесконтактных радарных уровнемеров, не требующих обслуживания. Датчик Micropilot является безопасным решением даже в экстремальных рабочих условиях.
Бесконтактное ультразвуковое измерение уровня подходит для жидкостей и сыпучих продуктов. Уровнемеры Prosonic — проверенное и экономически эффективное решение для измерения уровня.
Гидростатическое измерение уровня с помощью преобразователей давления при работе с жидкостями. Приборы Deltapilot или Waterpilot с измерительной ячейкой Contite нечувствительны к возможному наличию пены.
Вибрационный принцип определения предельного уровня обеспечивает надежную защиту от перелива жидкостей и переполнения сыпучих продуктов. Датчики Liquiphant и Soliphant являются безопасным решением даже в экстремальных рабочих условиях.
Непрерывное измерение с помощью емкостных уровнемеров и определение предельного уровня используется для жидкостей и сыпучих продуктов. Датчики Liquicap, Liquipoint, Solicap и Minicap — простые и экономичные зонды.
Кондуктивные датчики обеспечивают простое и безопасное определение предельного уровня проводящих жидкостей. Liquipoint подходит для широкого диапазона областей применения.
Серво-уровнемеры для непрерывного измерения уровня жидкостей. Прибор для измерения уровня в резервуарах Proservo используется в процессах коммерческого учета и управления запасами.
Радиоизотопный датчик для бесконтактного непрерывного измерения и определения предельного уровня в жидких или сыпучих продуктах. Радиоизотопный датчик является безопасным решением даже в экстремальных рабочих условиях.
Измерение уровня с помощью флажкового датчика для определения уровня сыпучих продуктов. Soliswitch чрезвычайно надежный и экономически выгодный способ.
Измерение дифференциального давления для определения уровня, объема или массы жидкостей. Преобразователь Deltabar – надежное решение для перерабатывающей промышленности.
Датчик уровня поплавкового типа — простое и экономичное решение для измерения предельного уровня в жидкостях. Liquifloat используется для защиты насоса и сигнализации о превышении уровня в открытых бассейнах.
Микроволновые барьеры предназначены для определения предельного уровня в сыпучих средах. Бесконтактные датчики Soliwave практически не зависят от условий процесса.
Фильтр по продуктам
How the wireless level sensor optimises your logistics
How the wireless level sensor optimises your logistics
All the advantages of digital radar sensors for your mobile and stationary level measurement.
The new Micropilot 80 GHz radar range
The new Micropilot 80 GHz radar range
All the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensors for your level measurement.
For solid applications: New generation 80 GHz radar sensors
For solid applications: New generation 80 GHz radar sensors
All of the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensors for level measurement in the primaries and metals and mining sectors.
For demanding applications: 80 GHz radar Micropilot
For demanding applications: 80 GHz radar Micropilot
All the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensors for level measurements in the chemical and oil and gas industry.
For hygienic applications: Micropilot 80 GHz radar
For hygienic applications: Micropilot 80 GHz radar
All of the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensor for hygienic level measurements in the life sciences, food and beverage industries.
Загрузки
Измерение уровня: обзорная брошюра
Приборы измерениия уровня в жидкостях и сыпучих продуктах
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .