Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Solimotion FTR20 – микроволновый индикатор потока

Микроволновый датчик движения сыпучих продуктов
FTR20

Для отслеживания процессов пневматической и механической транспортировки сыпучих продуктов.

FTR20
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация

Краткие характеристики

  • Рабочая температура

    Стандартный вариант
    -40°C...+70°C
    (-40°F...158°F)
    При использовании переходника для снижения температуры:
    -40°C...+450°C
    -40°F...+842°F)

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    0,5...6,8 бар абс (стандартный вариант)
    (7,2...98,6 psi абс)
    При использовании переходника для снижения температуры:
    0,8...5,1 бар абс
    (11,6...74 psi абс)

Область применения

Индикатор потока для сыпучих продуктов FTR20 – это бесконтактный прибор, действие которого основано на использовании микроволн.Он идеально подходит для экономичного мониторинга массового потока (или отсутствия такового). Компактный прибор может быть использован там, где требуется экономичный мониторинг движения сыпучих продуктов. Настройка для конкретного применения может быть выполнена с помощью настраиваемых функций (включая автоматическую калибровку).

Строительные материалы: цемент, штукатурка, древесная стружка и т. д.
Химикаты: удобрения, порошковый и гранулированный пластик, силикаты и т. д.
Пищевая промышленность: кофе, чай, табак, зерновые, корма для животных и т. д.
Энергетический сектор: уголь, угольная пыль, зольная пыль, кокс и т.д.

  • Присоединение к процессу: резьбовое или с помощью предназначенного для этой цели монтажного кронштейна

  • Температура: от -40 до +450 °C (от -40 до +842 °F) с адаптером для снижения температуры

  • Давление: от 0,5 до 6,8 бар абс (от 7,2 до 98,6 фнт/кв.дюйм абс)

  • Международные сертификаты взрывозащиты

Преимущества

  • Датчик, преобразователь и блок питания установлены в единый корпус, что облегчает монтаж прибора.

  • Высокобезопасный прибор, что подкреплено международными сертификатами взрывозащиты

  • Монтаж заподлицо, возможность бесконтактного монтажа для идеальной интеграции в процесс

  • Возможность позиционирования корпуса электронной вставки на 360°, что позволяет выбирать оптимальное положение прибора после монтажа

  • Высокая экономичность за счет механической надежности конструкции: отсутствует износ, контактирующая с рабочей средой керамическая диафрагма датчика (опция), долгий срок службы, не требует обслуживания

  • Индикация массового потока (его наличия или отсутствия)

Выбор варианта Extended

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products