Краткие характеристики
-
Рабочая температура
-40°C ... 150°C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум ... 25 бар
-
Мин. плотность измеряемого продукта
200 г/л
Область применения
Датчик Soliphant T FTM21 - датчик предельного уровня для работы с мелкозернистыми или крупнозернистыми сыпучими продуктами. Различные исполнения обеспечивают разнообразие применений датчика. Сертификаты, допускающие использование в запыленных, пожаро- и взрывоопасных зонах.
Датчик предельного уровня для сыпучих продуктов
Присоединение к процессу: резьбовое
Температура: -40 ... +150°C (-40 ... +300°F)
Давление: -1 ... +25 бар (-14.5 ... +360psi)
Длина датчика: 500мм, 1 000мм, 1 500мм
Материал датчика: 316L
Международные сертификаты взрывозащиты
Преимущества
Не требует калибровки: простой ввод в эксплуатацию (по принципу "plug and play")
Нечувствителен к образованию отложений, внешним вибрациям и шумам
Отсутствие движущихся механических деталей: эксплуатация без необходимости технического обслуживания
Материал датчика – 316L: чрезвычайно устойчив к истиранию даже при использовании для строительных материалов
Пластиковый корпус с крышкой и смотровым окном: состояние датчика можно наблюдать снаружи; также доступен корпус из алюминия
Устойчив к внешней вибрации и шумам
Также доступно взрывозащищенное исполнение
Видео
Выбор варианта Fundamental
-
Простые продукты
- Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Soliphant T FTM20, FTM21 Technical Information
Robust point level switch for bulk solids,
also for dust incendive hazard areasEN RU 31/08/201808/01/201813/07/201708/12/201609/04/2008Язык:
Русский
Версия:
31/08/2018
Размер файла:
912 KB
Имя файла:
TI00389FRU_1518.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Soliphant T FTM21 Operating Instructions
Sliding Sleeve, pressurised
EN RU 01/05/200817/12/2004Язык:
Английский
Версия:
01/05/2008
Размер файла:
431.2 KB
Имя файла:
KA237fa6_0308.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant T FTM20, FTM21
Exchange of electronic insert on Soliphant T FTM20, FTM21
EN RU 19/05/2021Язык:
Английский
Версия:
19/05/2021
Размер файла:
177.3 KB
Имя файла:
KA00621FA2_0909.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Soliphant T FTM20, FTM21 Руководство по эксплуатации
Датчик предельного уровня
EN RU 08/01/201813/07/201708/12/201630/09/2004Язык:
Русский
Версия:
08/01/2018
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
KA00227FRU_1518.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Soliphant T FTM21 Operating Instructions
Sliding sleeve for unpressurised operation, IP65
EN RU 17/12/2004Язык:
Английский
Версия:
17/12/2004
Размер файла:
194.6 KB
Имя файла:
KA238fa6.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta IIIC T170°C Da X и Ex tc IIIC T170°C Dc X
EN RU 25/05/202030/07/2018Язык:
Русский
Версия:
25/05/2020
Размер файла:
124 KB
Имя файла:
XA01420FRU_0220.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
ATEX, IECEx:
Ex ta/tb IIIC Da/DbEN RU 02/08/202113/04/201614/03/201301/11/201101/08/2004Язык:
Английский
Версия:
02/08/2021
Размер файла:
405.9 KB
Имя файла:
XA00300FEN_1621.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tb IIIC T135 °C Da/Db
EN RU 06/02/202411/12/202005/10/2017Язык:
Английский
Версия:
06/02/2024
Размер файла:
401 KB
Имя файла:
XA01681FEN_0323-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Da/Db
Язык:
Английский
Версия:
16/09/2021
Размер файла:
396 KB
Имя файла:
XA02703FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tb IIIC T135°C Da/Db
EN RU 04/08/202222/01/201816/04/201301/02/2008Язык:
Английский
Версия:
04/08/2022
Размер файла:
505.7 KB
Имя файла:
XA00434FEN_1522-00.pdf
-