
Краткие характеристики
-
Рабочая температура
-60°C...+280°C
(-76°F...+540°F) -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум...100 бар
(1450 psi) -
Мин. плотность измеряемого продукта
Плотность: от 0,4 г/см3
(0,4 SGU)
Область применения
Liquiphant FTL81 is a point level switch for use in hazardous areas with all international certificates. FailSafe overfill protection in applications with functional safety up to SIL3 with one device. Reliable measurement values, not affected by: changing media properties, flow, turbulences, gas bubbles, foam, vibrations or build-up.
Point level switch for liquids up to SIL3.
Process connections: Threads and flanges
Temperature: -60 to +280°C (-76 to +540°F)
Pressure: -1 to +100bar (-14.5 to +1,450psi)
Sensor length: Extension pipe up to 3m (9.8ft)
Sensor material: 316L, Alloy C
International explosion protection certificates, overfill protection WHG, SIL, marine approvals
Преимущества
Use in safety systems requiring functional safety to SIL3 in accordance with DIN EN IEC 61508 Ed.2.0 and DIN EN ISO 13849
Proof test: proof testing interval up to 12 years, Slave devices tested at the press of a button
Permanent self-monitoring/internal redundancy
4-20mA interface (acc. to NAMUR NE 06/NE 43): easy integration via the switching unit (Nivotester FailSafe FTL825) with a two-channel output (safety contacts) and locking function or direct integration into a safety PLC
No adjustment: quick, low-cost startup
No mechanically moving parts: no maintenance, no wear, long operating life
Monitoring of fork for damage, corrosion, build-up and mechanical blocking
Видео
Выбор варианта Xpert
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Взрывозащита
Product family: Liquiphant FailSafe
Версия на русском языке - 06/2019
Product root: FTL80-, FTL81-, FTL85- Region: Russia, Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Protection: Ex d IIC T6...T2 Ga/Gb, Ex d IIC T6...T3 Ga/Gb, Ex d e 020 045 035, 080~035 020 050 035, Ex ia IIC T6...T2 Ga, Ex ia IIC T6...T2 035, 080~070 020 045 045, Ex ia IIC T6...T3 Ga, Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb, 080~070 020 050 045, Ex ia IIIC Txxx°C Da/Db, Ex nA IIC T6...T2 Ga/Gc, 080~175 020 050 045, Ex ta IIIC Txxx°C Da/Db
Язык:
Русский
Версия:
21/06/2019
Размер файла:
2.3 MB
Имя файла:
EAEC_RU_C-DE.AA87.B.0015419.pdf
-
-
-
Взрывозащита
Product family: Liquiphant FailSafe
Версия на английском языке - 07/2021
Product root: FTL80-, FTL81-, FTL85- Region: Great Britain Approval agency: CML Protection: Ex d, Ex i
Язык:
Английский
Версия:
30/07/2021
Размер файла:
130.5 KB
Имя файла:
CML 21UKEX2637X Iss. 0.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN RU 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Язык:
Русский
Версия:
06/12/2024
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2624.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Техническое описание Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85
Вибрационный датчик предельного уровня для жидкостей Liquiphant
FailSafe FTL80, FTL81, FTL85EN RU 04/06/201316/07/2012Язык:
Русский
Версия:
04/06/2013
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
TI01026FRU_0213.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Руководство по эксплуатации Liquiphant FailSafe FTL8x
Руководство по эксплуатации вибрационного
датчика предельного уровня жидкостей Liquiphant FailSafe FTL8xEN RU 04/06/201316/07/2012Язык:
Русский
Версия:
04/06/2013
Размер файла:
836 KB
Имя файла:
BA01037FRU_0213.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Руководство по эксплуатации Liquiphant FTL51, FTL71, FTL81 G 1, NPT 1
Скользящая муфта для использования в условиях высо-
кого давленияEN RU 09/05/201731/07/201001/05/200801/10/2005Язык:
Русский
Версия:
09/05/2017
Размер файла:
528.4 KB
Имя файла:
KA00153FRU_1317.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Руководство по эксплуатации Liquiphant FTL51, FTL71, FTL81 G 1½, NPT 1½
Скользящая муфта для использования в условиях
высокого давленияEN RU 09/05/201731/07/201001/05/200813/10/2005Язык:
Русский
Версия:
09/05/2017
Размер файла:
530.2 KB
Имя файла:
KA00154FRU_1317.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Liquiphant FailSafe FTL81
Вибрационный принцип измерения
EN RU 12/02/2025Язык:
Русский
Версия:
12/02/2025
Размер файла:
982.4 KB
Имя файла:
KA01748FRU_0125-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Руководство по эксплуатации Liquiphant FTL51, FTL71, FTL81 G 1, NPT 1
Скользящая муфта для использования в условиях без
избыточного давленияEN RU 09/05/201719/10/2005Язык:
Русский
Версия:
09/05/2017
Размер файла:
306.3 KB
Имя файла:
KA00151FRU_1317.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Руководство по эксплуатации Liquiphant FTL51, FTL71, FTL81 G 1½, NPT 1½
Скользящая муфта для использования в условиях без
избыточного давленияEN RU 09/05/201719/10/2005Язык:
Русский
Версия:
09/05/2017
Размер файла:
237.7 KB
Имя файла:
KA00152FRU_1317.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN RU 24/02/202215/08/201409/08/2012Язык:
Английский
Версия:
24/02/2022
Размер файла:
119 KB
Имя файла:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN RU 11/08/201409/08/2012Язык:
Английский
Версия:
11/08/2014
Размер файла:
164.3 KB
Имя файла:
EA01048FA2_0214.pdf
-