Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
Модульная конструкция Высокотемпературное исполнение (до 280°C) Широкий выбор присоединений к процессу Аналоговые и цировые выходные сигналы Сертификаты на различные применения (напр., EEx,WHG) Компактное исполнение Двойное уплотнение Длина датчика до 3м (опционально до 6м)
Доп.информация
Опредление наличия пены Определение изменения плотности
Питание / Коммуникация
PROFIBUS PA 19 ... 253В AC 10 ... 55В DC-PNP 19...253В AC bzw 10...55В DC 8/16мА, 11 ... 36V DC NAMUR ЧИМ
Температура окружающей среды
-50 °C ... 70 °C
Рабочая температура
-60 °C ... 280 °C 300°C (50 ч кумулятивно)
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум ... 100 бар
Мин. плотность измеряемого продукта
0,5г/см³ (опционально 0,4г/см³)
Смачиваемые части
316L / Alloy PFA и Enamel по запросу
Присоединение к процессу
Резьба: G3/4A, G1A, R3/4", R1, NPT3/4, NPT1 Фланец: DIN DN25...DN100, ASME 1"...4", JIS 25A...100A
Длина датчика
Длина 130мм (Liquiphant II) 148мм...3000мм / 6000мм опция
Связь
PROFIBUS PA 19...253V AC 10...55V DC-PNP 19...253V AC bzw 10...55V DC 8/16mA, 11...36V DC NAMUR PFM
Сертификаты/Нормативы
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI
Сертификаты безопасности
Защита от перелива WHG SIL
Сертификат по конструкции
EN 10204-3.1 NACE MR0175, MR0103 ASME B31.3 AD2000
Морской сертификат
GL/ABS
Опции
Корпус из нержавеющей стали для применения в нефтегазовой промышленности
Компоненты
FTL325P/FTL375P Выходной сигнал ЧИМ FTL325N/FTL375N Выходной сигнал NAMUR
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .