
Краткие характеристики
-
Рабочая температура
стандартный вариант:
-20 ... 100°C
Очистка:
-20 ... 135°C на 1 ч
-4 ... 275°F на 1 ч -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум ... 16 бар
Вакуум...232 psi
Область применения
Датчик Liquipoint FTW23 разработан и произведен для пищевой промышленности и соответствует всем международным гигиеническим требованиям. Прибор также прекрасно подходит для применения во всех отраслях промышленности. Он предназначен для использования в жидких средах без образования отложений. Функция IO-Link обеспечивает простую настройку параметров.
Эффективность:
- экономичность
- Функциональная проверка с помощью тестового магнита
Простота использования:
- не требуются калибровка и подстройка
- готовность к работе без дополнительных инструментов
- подключение IO-Link
Предназначен для использования в трубах, резервуарах хранения и емкостях для перемешивания. Для водных сред; датчик работает в средах с диэлектрической проницаемостью (ДП) > 20, регулировака до ДП > 1,5 через интерфейс IO-Link.
Присоединение к процессу: резьбовое
Температура: -20...+100°C, очистка CIP/SIP до 135°C в течение 1 часа
Давление процесса: -1...16 бар абс.
Гигиенические сертификаты
Преимущества
Простой монтаж благодаря компактной конструкции, в том числе в тесных и труднодоступных местах
IO-Link сокращает расходы и упрощает систему благодаря легкой настройке приборов с помощью технических средств
Возможность очистки CIP и SIP — степень защиты до IP 69
Не требуется индивидуальная подстройка под каждую среду
Проверка функционирования на месте установки — светодиодные индикаторы
Видео
Выбор варианта Fundamental
-
Простые продукты
- Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
TI Liquipoint FTW23
Версия на русском языке - 07/2023
Емкостное измерение предельного уровня
EN RU 06/07/202330/10/201731/03/201630/10/201501/10/2015Язык:
Русский
Версия:
06/07/2023
Размер файла:
860.4 KB
Имя файла:
TI01202FRU_0623-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Liquipoint FTW23 Инструкция по эксплуатации
Версия на русском языке - 10/2015
Датчик предельного уровня жидкости для использования при производстве продуктов питания и напитков
EN RU 30/10/201501/10/201524/06/2015Язык:
Русский
Версия:
01/10/2015
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
BA01373FRU_0215.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN RU 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Язык:
Русский
Версия:
06/12/2024
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2624.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Liquipoint FTW23
Емкостное измерение предельного уровня
EN RU 06/07/202330/10/201731/03/201630/10/201501/10/2015Язык:
Русский
Версия:
06/07/2023
Размер файла:
860.4 KB
Имя файла:
TI01202FRU_0623-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Liquipoint FTW23 Инструкция по эксплуатации
Датчик предельного уровня жидкости для использования при производстве
продуктов питания и напитковEN RU 30/10/201501/10/201524/06/2015Язык:
Русский
Версия:
01/10/2015
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
BA01373FRU_0215.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Liquipoint FTW23 IO-Link Инструкция по эксплуатации
Датчик предельного уровня жидкостей
для использования в пищевой промышленностиEN RU 30/10/2017Язык:
Русский
Версия:
30/10/2017
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
BA01792FRU_0117.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Liquipoint FTW23 IO-Link Краткое руководство по эксплуатации
Датчик предельного уровня жидкостей
для использования в пищевой промышленностиEN RU 19/11/2018Язык:
Русский
Версия:
19/11/2018
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
KA01401FRU_0118.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Liquipoint FTW23
Датчик предельного уровня для жидкостей
в пищевой промышленности и производстве напитковEN RU 15/08/2022Язык:
Русский
Версия:
15/08/2022
Размер файла:
341.1 KB
Имя файла:
KA01593FRU_0122-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Liquipoint FTW23 IO-Link
Датчик предельного уровня для жидкостей
в пищевой промышленности и производстве напитковEN RU 15/08/2022Язык:
Русский
Версия:
15/08/2022
Размер файла:
349.9 KB
Имя файла:
KA01592FRU_0122-00.pdf
-
-
-
ZE (сертификат)
Certificate of Compliance Liquipoint FTW23
ACTALIA -3/2015 (EHEDG)
EN RU 07/02/201815/02/201730/11/2015Язык:
Английский
Версия:
07/02/2018
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
ZE01026FEN_0318.pdf
-
-
-
ZE (сертификат)
Herstellerbescheinigung/Declaration of Compliance Liquipoint FTW23
HE_00252_02.15
EN RU 20/08/2018Язык:
Английский
Версия:
20/08/2018
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
ZE01052FA2_0118.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN RU 09/01/202530/06/202329/05/2020Язык:
Английский
Версия:
09/01/2025
Размер файла:
296.1 KB
Имя файла:
SD02586FEN_0325-00.pdf
-