Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Product picture Raman Rxn-10 probe non-contact optic attached front view aiming toward right corner

Raman non-contact optics

Protect your samples with contact-free measurement

KNCO1
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Cпектроскопия Raman

  • Совместимость с пробоотборным зондом

    Зонд Raman Rxn-10

  • Пробоотборный интерфейс

    Температура: условия окружающей среды

  • Давление

    Условия окружающей среды

  • Длина

    Варьируется в зависимости от модели

  • Диаметр

    Варьируется в зависимости от модели

  • Рабочее расстояние

    NCO-0.4-NIR: 10 мм / 0,40 дюйма
    NCO-0.5-VIS: 12,5 мм / 0,50 дюйма
    NCO-1.3-VIS: 33 мм / 1,30 дюйма
    NCO-2.5-VIS: 64 мм / 2,52 дюйма
    NCO-3.0-NIR: 75 мм / 2,96 дюйма
    NCO-5.5-VIS/NIR: 140 мм / 5,52 дюйма