Краткие характеристики
-
Рабочая температура
макс. 140°C
-
Рабочее давление
макс. 10 бар
Область применения
Врезная арматура Unifit CPA442 - простое решение для измерения pH/ОВП или растворенного кислорода в емкостях и трубопроводах гигиенических и стерильных процессов. Unifit разработана для очистки и стерилизации в процессе согласно критериям EHEDG и 3A. Вы можете быть полностью уверены, что ваши высококачественные продукты не будут загрязнены и всегда будут в полной безопасности.
Врезная арматура Unifit CPA442 разработана для постоянной установки в емкостях и трубах в следующих областях применения:
Пищевая промышленность
Фармацевтическая промышленность
Водоподготовка
Химическая промышленность
Подходит для работы при давлении до 12 бар (нержавеющая сталь).
Преимущества
Сертифицированная гигиеническая конструкция: соответствует стандарту 3A 74-05 и критериям EHEDG Класс I
Защита от загрязнения благодаря герметичному встроенному уплотнению электрода (формованное уплотнение)
Электрополировка поверхности препятствует образованию отложений (Ra=0.38 мкм или 0.76 мкм)
Возможность очистки и стерилизации на месте (CIP и SIP)
Гибкая адаптация ко всем применениям благодаря большому выбору гигиенических присоединений к процессу и фланцев
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Техническое описание Unifit CPA442
Техническое описание
Unifit CPA442
Врезная арматура
Для безопасной установки датчиков 12 мм (Pg 13.5) в пищевой,
фармацевтической и
химической промышленностиEN RU 23/01/201301/10/200401/08/2001Язык:
Русский
Версия:
23/01/2013
Размер файла:
831.2 KB
Имя файла:
TI00306CRU_1313.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Operating Instructions Unifit CPA442
Process assembly
For installation of 120 mm sensors in food industry, biotechnology and
chemical industryEN RU 29/05/2013Язык:
Английский
Версия:
29/05/2013
Размер файла:
643.9 KB
Имя файла:
BA01166CEN_0113.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Язык:
Чешский
Версия:
12/01/2017
Размер файла:
740.3 KB
Имя файла:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Язык:
Итальянский
Версия:
12/01/2017
Размер файла:
3.9 MB
Имя файла:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Язык:
Испанский
Версия:
12/01/2017
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Декларация изготовителя
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: HE_00679_02.17
Manufacturer specification: 1935/2004EN RU 01/09/2017Язык:
Английский
Версия:
01/09/2017
Размер файла:
358.7 KB
Имя файла:
HE_00679_02.17_CPA442.pdf
-
-
-
Декларация соответствия требованиям FDA
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: FDA_00227_01.19
FDA specification: SealingEN RU 21/10/2019Язык:
Английский
Версия:
21/10/2019
Размер файла:
276.2 KB
Имя файла:
FDA_00227_01.19.pdf
-
-
-
Декларация соответствия требованиям FDA
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: FDA_00335_01.24
FDA specification: SealingEN RU 13/02/2024Язык:
Английский
Версия:
13/02/2024
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
FDA_00335_01.24.pdf
-
-
-
Декларация соответствия требованиям FDA
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: FDA_00228_01.19
FDA specification: SealingEN RU 15/11/2019Язык:
Английский
Версия:
15/11/2019
Размер файла:
275 KB
Имя файла:
FDA_00228_01.19.pdf
-