
Краткие характеристики
-
Входной сигнал
1...8 цифровых входов Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)
2...4 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Степень защиты
Преобразователь IP20
опция IP66 Дисплей
Область применения
Liquiline CM448R — цифровой многопараметрический преобразователь для мониторинга и контроля над процессами в любых областях, даже в условиях ограниченного пространства. Быстрота и простота интеграции, монтажа и управления экономит время и деньги. 8-канальный прибор можно настроить в соответствии с процессом, подключив к нему от 1 до 8 датчиков. Преобразователь Liquiline CM448R обладает всеми преимуществами лучшей в своем классе платформы: от продуманной простоты до максимальной безопасности.
Liquiline CM448R подходит для всех отраслей:
Пищевая промышленность
Биологическая промышленность
Энергетическая промышленность
Водоподготовка/водоочистка
Химическая промышленность
Протоколы связи:
0/4...20 мА
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
Веб-сервер
The transmitter can be extended with a module whose explosion protection approvals, such as IECEx, ATEX, and CSA, allow the connection of sensors installed in hazardous areas.
Преимущества
Экономия пространства и денег.
Компактность, наличие 8 каналов в одном приборе, экономия места в корпусах — превосходный вариант для блок-модулей.Быстрый монтаж.
Не требуется вырезать отверстие в дверце шкафа, монтаж на DIN-рейке «одним щелчком», минимальное количество проводов.Простой и безопасный ввод в эксплуатацию.
Сохранение конфигурации на SD-карте позволяет быстро выполнять установку одинаковых приборов.Легкость эксплуатации и техобслуживания.
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс, оперативное подключение предварительно откалиброванных датчиков Memosens по принципу «plug & play», универсальные компоненты с полным соответствием всем параметрам.Дистанционный контроль процесса.
Встроенный веб-сервер позволяет оператору удаленно просматривать данные диагностики, выполнять конфигурирование или получать доступ к параметрам приборов через любой веб-браузер, в том числе на смартфоне.Высокая готовность, низкие затраты.
Технология Heartbeat позволяет проводить техобслуживание исходя из состояния прибора, упрощает проверку всей точки измерения и помогает осуществлять меры по оптимизации.
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Liquiline CM44x, Liquiline CM44xR, Liquiline CM44P, Liquiline System CA80xx, Liquistation CSFxx
Версия на английском языке - 06/2022
Data transmission via PROFINET
EN RU 09/06/202214/10/2019Язык:
Английский
Версия:
09/06/2022
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
SD02490CEN_02.22.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
Версия на английском языке - 01/2020
Webserver Guideline
EN RU 27/01/202014/08/201928/07/201710/05/2013Язык:
Английский
Версия:
27/01/2020
Размер файла:
879 KB
Имя файла:
SD01190CEN_04.20.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Вторичный измерительный преобразователь с возможностью использования до
восьми измерительных каналов на основе цифровой технологии M
emosensEN RU 28/08/202410/08/202203/05/202211/05/202028/02/2019Язык:
Русский
Версия:
28/08/2024
Размер файла:
6.7 MB
Имя файла:
TI01112CRU_1224-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Memosens
Входы датчиков с технологией Memosens
EN RU 30/05/202228/02/201930/05/201830/06/201730/11/2016Язык:
Русский
Версия:
30/05/2022
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
BA01245CRU_0822-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Вторичный измерительный преобразователь (четырехпроводной,
многоканальный)
Установка в шкафуEN RU 25/09/202310/08/202208/10/202120/04/202127/01/2020Язык:
Русский
Версия:
25/09/2023
Размер файла:
8.6 MB
Имя файла:
BA01225CRU_1723-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Operating Instructions CM442R/444R/448R
Maintenance & Diagnosis
EN RU 27/06/2013Язык:
Английский
Версия:
27/06/2013
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
BA01227CEN_0113.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Вторичный измерительный преобразователь (универсальный четырехпроводной,
многоканальный) для установки в шкафу управленияEN RU 25/09/202312/08/202208/10/202120/04/202130/11/2019Язык:
Русский
Версия:
25/09/2023
Размер файла:
3.9 MB
Имя файла:
KA01160CRU_1123-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Kit CM44xR
External display
EN RU 24/02/202327/06/2013Язык:
Английский
Версия:
24/02/2023
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
EA01080CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
SD card kit
32 GB, industrial flash drive
EN RU 23/03/2021Язык:
Английский
Версия:
23/03/2021
Размер файла:
506.7 KB
Имя файла:
EA01354CEN_0121.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN RU 28/11/2022Язык:
Английский
Версия:
28/11/2022
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Installation Instructions Liquiline CM44xR
Service display for rail mounted device
EN RU 06/03/2014Язык:
Английский
Версия:
06/03/2014
Размер файла:
138.3 KB
Имя файла:
EA01100CA2_0113.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
SD card kit
Industrial flash drive, 1 GB
With firmware, no. 71127100
Without firmware, no. 71110815EN RU 23/03/202109/10/202020/03/201725/06/201401/07/2012Язык:
Английский
Версия:
23/03/2021
Размер файла:
506.9 KB
Имя файла:
EA00011CEN_0621.pdf
-