Область применения
Flowfit CYA251 - это проточная арматура для датчиков нитратов, спектрального коэффициента поглощения, мутности и кислорода с диаметром 40 мм. Она обеспечивает адаптацию к любым технологическим трубопроводам или в байпасную линию благодаря множеству доступных присоединений. Материал повышенной стойкости выдерживает даже агрессивные среды и тяжелые условия окружающей среды, а клапан обратного давления защищает технологический процесс от фонтанирования и увеличивает безопасность в эксплуатации. Более того, с помощью автоматической чистящей форсунки вы сможете продлить интервалы обслуживания.
Flowfit CYA251 - универсальная проточная арматура для:
Станций водоподготовки:
- Очистка и мониторинг технологической воды
- Мониторинг сточных водПитьевой и технологической воды:
- Очистка и мониторинг технологической воды
- Мониторинг и обратная промывка фильтровВспомогательных сетей всех отраслей:
- Очистка и мониторинг технологической воды
- Мониторинг охлаждающей воды
Подходит для измерения:
Нитратов/спектрального коэффициента поглощения: все диапазоны измерения
Кислорода: все диапазоны измерения
Мутность: средний и высокий диапазон измерения
Преимущества
Простая адаптация к вашей системе: технологические присоединения практически для любого диаметра труб.
Различные варианты монтажа: подходит для монтажа на стену и на трубу.
Быстрая передача измеренных значений: небольшой объем проточной части обеспечивает минимальное время отклика.
Простое и безопасное обслуживание: автоматическая очистка датчика без прерывания процесса.
Прочная конструкция: рабочее давление до 6 бар
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
CYA251
Проточная арматура для датчиков нитратов/коэффициента спектральной
абсорбции (SAC), мутности и кислородаEN RU 06/10/202015/01/201904/07/201206/03/2012Язык:
Русский
Версия:
06/10/2020
Размер файла:
764.4 KB
Имя файла:
TI00495CRU_0420.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Flowfit CYA251
Проточная арматура для датчиков нитратов/коэффициента спектральной
абсорбции (SAC), мутности и кислородаEN RU 05/10/202015/01/201904/07/201206/03/2012Язык:
Русский
Версия:
05/10/2020
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
BA00495CRU_0420.pdf
-
-
-
Декларация изготовителя
Product family: Armaturen
Product root: CYA251-
Declaration number: HE_01082_01.18
Manufacturer specification: PEDEN RU 07/01/2019Язык:
Английский
Версия:
07/01/2019
Размер файла:
256.2 KB
Имя файла:
HE_01082_01.18_PED_CYA251.pdf
-
-
-
Декларация изготовителя
Product family: Armaturen
Product root: CYA251-
Declaration number: HE_01031_01.18
Manufacturer specification: RoHSEN RU 04/09/2018Язык:
Английский
Версия:
04/09/2018
Размер файла:
88.8 KB
Имя файла:
HE_01031_01.18.pdf
-