Область применения
Ультразвуковая система очистки CYR52 удаляет поверхностные загрязнения и пузырьки воздуха с датчиков мутности Turbimax CUS52D, обеспечивая надежное, автоматическое измерение мутности без участия оператора. Более того, вы можете настроить периодичность и время очистки для оптимизации и сокращения технического обслуживания. Система CYR52 обеспечивает бесконтактную очистку без прерывания процесса, что делает ее оптимальной для использования в процессах с высокими требованиями к гигиеничности.
Ультразвуковая система очистки CYR52 обеспечивает автоматическую очистку датчиков мутности Turbimax CUS52D в следующих применениях:
Питьевая и технологическая вода:
- Все измерительные точки от входа до выхода со станций водоподготовки
- Контроль водозаборов и сырой воды
- Все точки контроля качества воды в водоподготовкеСтанции очистки сточных вод:
- Повторное использование отходящей водыЭнергоносители во всех отраслях промышленности:
- Все точки измерения от входа до выхода станции водоподготовки
- Все точки измерения распределительных сетей
Преимущества
Измерение мутности без участия оператора – в том числе в гигиенических процессах.
Ультразвуковой метод позволяет осуществлять бесконтактную очистку проточных датчиков для бесперебойной эксплуатации.
Простая установка: исполнительный элемент устанавливается на трубе при помощи зажима и подключается к генератору и преобразователю Liquiline – готово!
Простое управление: нужно только один раз задать интервал очистки.
Подходит для труб и проточных арматур.
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
CYR52
Система автоматической очистки
EN RU 22/07/202217/07/201402/07/2014Язык:
Русский
Версия:
22/07/2022
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
TI01153CRU_0322-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
CYR52
Система автоматической очистки
EN RU 12/07/202215/07/201402/07/2014Язык:
Русский
Версия:
12/07/2022
Размер файла:
2.7 MB
Имя файла:
BA01300CRU_0322-00.pdf
-
-
-
Инновации (IN)
Mesure de turbidité sans perte de produit
Turbimax CUS52D le capteur en ligne pour l’eau potable et les eaux de
processЯзык:
French
Версия:
18/06/2014
Размер файла:
256.9 KB
Имя файла:
IN01050CFR_0114_turbimax_cus52d.pdf
-
-
-
Инновации (IN)
Turbidity measurement without product loss
Turbimax CUS52D inline sensor for drinking and process water
Язык:
Английский
Версия:
31/03/2014
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
IN01050CEN_0114_Turbimax_CUS52D.pdf
-
-
-
Инновации (IN)
Trübungsmessung ohne Produktverluste
Der Inline-Sensor Turbimax CUS52D für Trink- und Prozesswasser
Язык:
Немецкий
Версия:
31/03/2014
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
IN01050CDE_0114_Turbimax_CUS52D.pdf
-
-
-
Декларация соответствия требованиям ЕС
Product family: Turbimax
Product root: CYR52-
Declaration number: EC_00849_02.22EN RU 16/11/2022Язык:
Английский
Версия:
16/11/2022
Размер файла:
314.8 KB
Имя файла:
EC_00849_02.22.pdf
-
-
-
Оценка соответствия требованиям Великобритании
Product family: Turbimax
Product root: CYR52-
Declaration number: UK_00532_01.22Язык:
Английский
Версия:
16/11/2022
Размер файла:
315.2 KB
Имя файла:
UK_00532_01.22.pdf
-
-
-
Безопасность изделия, эксплуатируемого в обычном месте
Product family: Turbimax
Product root: CYR52-
Region: USA
Approval agency: CSA General PurposeЯзык:
Английский
Версия:
07/12/2022
Размер файла:
125.6 KB
Имя файла:
COFC_80144655_EN.pdf
-