Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
Sound velocity 600 to 2000 m/s
Temperature, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
Acoustic density 0.7 to 1.5 g/cm³ -
Макс. погрешность измерения
Acoustic density: ±0.01g/cm³
Temperature: ±0.5K
Sound velocity: +-2m/s -
Диапазон температур продукта
0 to 120°C (32 to 248 °F)
-
Рабочая температура
0 to 120°C (32 to 248 °F)
-
Макс. рабочее давление
max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)
-
Рабочее давление
max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)
-
Смачиваемые материалы
Stainless steel1.4404 (316L)
Область применения
Teqwave H is ideal for real-time liquid analysis in hygienic applications like spirits and soft drink production. End customers and equipment manufacturers value its highly accurate in situ concentration measurement and hygienic design. Teqwave reduces the operational expenditure by monitoring various measuring parameters at once. Match your Teqwave transmitter perfectly to your production needs by flexible definition and extension of your application range.
The acoustic waveguide measures precisely and reliably, even the smallest changes are detected
Continuous quality monitoring of beverages and in cleaning processes
Device properties
Nominal diameter: DN 25 (1")
Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG)
Accurate and independent of flow profile
Industry-compliant, easy installation via DIN rail and pipe mounting set
3.5" TFT color touch screen or LED indication
4-20 mA, Modbus TCP
Преимущества
High accuracy and repeatability – concentration calculation with latest algorithms
Fulfilment of hygienic requirements – easily cleanable full-bore sensor
Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling
Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor
Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks
Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization
Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years
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
Техническое описание (TI)
Teqwave H
Ultrasonic concentrationmeter
EN RU 04/02/202201/04/2021Язык:
Английский
Версия:
04/02/2022
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
TI01573DEN_0221-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Teqwave H
Ultrasonic concentrationmeter
Modbus TCPEN RU 04/02/202201/04/2021Язык:
Английский
Версия:
04/02/2022
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
BA02084DEN_0221-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Teqwave H
Ultrasonic concentrationmeter
EN RU 04/02/202201/04/2021Язык:
Английский
Версия:
04/02/2022
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
KA01501DEN_0221-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Installing mounting set and seal
Teqwave H
EN RU 26/03/2021Язык:
Английский
Версия:
26/03/2021
Размер файла:
438.9 KB
Имя файла:
EA01316DA2_0121.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing the connection cable
Teqwave F, I, T, H
EN RU 26/03/202101/12/2017Язык:
Английский
Версия:
26/03/2021
Размер файла:
526.9 KB
Имя файла:
EA01229DA2_0221.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
UKCA marking
Flow, density, concentration, viscosity
EN RU 04/11/202201/10/2021Язык:
Английский
Версия:
04/11/2022
Размер файла:
357.4 KB
Имя файла:
SD02752DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD Teqwave
EAC Special Documentation
Язык:
Английский
Версия:
17/09/2024
Размер файла:
857.2 KB
Имя файла:
SD03317DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Concentration App Questionaire
Concentration App
QuestionaireEN RU 14/11/202412/09/202421/06/202229/05/201905/03/2018Язык:
Английский
Версия:
14/11/2024
Размер файла:
496.5 KB
Имя файла:
SD02148DEN_0624-00.pdf
-
-
-
Пример из практики (CS)
Kontinuierliche Brix-Messung von Softdrinks
Teqwave H löst manuelle Refraktometermessung bei Kreuzberg Quelle ab
Язык:
Немецкий
Версия:
01/05/2022
Размер файла:
2.2 MB
Имя файла:
CS01734D06DE0122_Kreuzberg-Quelle.pdf
-
-
-
Пример из практики (CS)
Continuous Brix measurement of soft drinks
Teqwave H replaces manual refractometer measurement at Kreuzberg Quelle
Язык:
Английский
Версия:
01/05/2022
Размер файла:
2.2 MB
Имя файла:
CS01734D06EN0122_Kreuzberg-Quelle.pdf
-