Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Flowfit CPA250 - проточная арматура для датчиков pH/ОВП на предприятиях по очистке воды и сточных вод

Проточная арматура
Flowfit CPA250

Универсальная арматура для применения в питьевой и сточных водах

CPA250
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация

Краткие характеристики

  • Рабочая температура

    макс. 80°C

  • Рабочее давление

    макс. 6 бар при 20°C

Область применения

Проточная арматура Flowfit CPA250 предназначена для установки в трубы на предприятиях по очистке воды и сточных вод. Она оборудована местом для установки трех датчиков и способна продлить их срок службы, сохраняя их смоченными даже при прерывании потока. Сама арматура также надежна благодаря защищенному от коррозии полипропилену. Flowfit - оптимальный выбор для стандартных применений.

Арматура Flowfit CPA250 разработана для использования в трубах в следующих применениях:

  • Станции очистки сточных вод

  • Питьевая вода

  • Общезаводские хозяйства

Подходит для работы при давлении до 6 бар.

Преимущества

  • Бюджетная проточная арматура для установки в трубу

  • Простая установка и демонтаж датчиков благодаря резьбовому соединению

  • Простая калибровка без демонтажа датчиков с помощью съемной нижней части в качестве калибровочного сосуда

  • Сокращает трудозатраты на установку благодаря наличию трех мест для датчиков 120 мм или опционального модуля очистки

Ранняя версия

  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность