

Краткие характеристики
-
Рабочая температура
макс. 120°C(PVDF), 150°C(нерж. сталь)
-
Рабочее давление
макс. 8 бар (PVDF), 10 бар (нерж. сталь)
Область применения
Поточная арматура Flowfit CPA240 предназначена для жестких условий, высокой температуры и давления. С помощью разнообразных соединений Flowfit гибко адаптируется к процессу, предлагая место для трех датчиков. Простая установка и удаление датчиков экономят время на обслуживание и повторную калибровку.
Для простых применений в жидкостях
Flowfit CPA240 is intended to be used in pipes in:
Chemical industry
Petrochemical industry
Power plants and waste incinerating plants
Extractive metallurgy and metal processing
Drinking water treatment plants
It is suitable for use with pressures of up to 10 bar (stainless steel) or 8 bar (PVDF).
Преимущества
Простота установки и удаления держателя электрода (например, для калибровки)
Гибкое присоединение к процессу посредством различных разъемов и вариантов исполнения монтажа
Пониженное образование конденсата благодаря активному фильтру Goretex
Reduces installation effort by providing 3 mounting positions for 120 mm sensors or an optional cleaning unit
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Flowfit CPA240
Проточная арматура для датчиков диаметром 12 мм
EN RU 23/03/202111/10/201901/01/1998Язык:
Русский
Версия:
23/03/2021
Размер файла:
547.3 KB
Имя файла:
TI00179CRU_1421.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Flowfit CPA240
Проточная арматура для датчиков диаметром 12 мм
EN RU 05/08/202030/09/201801/02/1998Язык:
Русский
Версия:
05/08/2020
Размер файла:
795.6 KB
Имя файла:
BA00179CRU_1420.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Kit CxA O-ring
For assemblies with a dummy plug (e.g.: CxA111, CPA240, CPA250, CYA27,
12mm electrodes with PG13.5 thread)EN RU 21/05/2021Язык:
Английский
Версия:
21/05/2021
Размер файла:
590.4 KB
Имя файла:
EA01355CEN_0121.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Kit for Cleanfit CPA240
Spare parts kits for flow assembly for 12 mm sensors
EN RU 14/02/2022Язык:
Английский
Версия:
14/02/2022
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
EA01415CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenЯзык:
Немецкий
Версия:
27/04/2023
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsЯзык:
Английский
Версия:
02/12/2021
Размер файла:
3.2 MB
Имя файла:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Язык:
Японский
Версия:
08/02/2024
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Язык:
Японский
Версия:
12/01/2024
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsЯзык:
Английский
Версия:
27/04/2023
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenЯзык:
Немецкий
Версия:
01/12/2021
Размер файла:
3.3 MB
Имя файла:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-