
Краткие характеристики
-
Входной сигнал
Хлор/диоксид хлора и рН-/ОВП-электроды.
-
Выходной сигнал
Хлор/диоксид хлора, рН, температура:
0/4-20мА
Profibus
Hart + 0/4-20мА
Область применения
Liquisys CCM253 - стандартный преобразователь для измерения содержания хлора с интегрированной компенсацией pH для свободного хлора. Он улучшает вашу операционную безопасность благодаря постоянным проверкам достоверности данных, процессов и датчиков. Выбор из множества аппаратных и программных модулей, например, реле или коммуникационных шин, для непосредственной адаптации к вашей измерительной задаче. Благодаря такой модульности вы можете обновлять преобразователь в любой момент. Простые меню и калибровка упрощают и ускоряют конфигурацию и эксплуатацию.
Преобразователь Liquisys CCM253 подходит для работы со всеми аналоговыми датчиками общего хлора, свободного хлора, диоксида хлора и датчиков pH в следующих применениях:
Водоподготовка и водоотведение
- Контроль и мониторинг процессов дезинфекции
- Обессоливание с мембранной технологией
- Плавательные и вихревые бассейны
- ГазоочистителиПищевая промышленность
- Дезинфекция технической водыЭлектростанции
- Дезинфекция охлаждающей воды
Liquisys CCM253 имеет следующие протоколы и интерфейсы:
0/4...20 мА
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Преимущества
Повышение эксплуатационной безопасности: система непрерывной проверки процесса, настраиваемая конфигурация аварийного сигнала, проверка достоверности калибровки.
Надежный контроль содержания хлора и значения pH: токовый вход для для подключения расходомера и контроллер для управления процессом дозирования.
Простота эксплуатации и обслуживания: интуитивно-понятный интерфейс, простая калибровка по хлору и pH, прямой доступ для ручного управления.
Сокращение потребности в техобслуживании: функция автоматической очистки (с Chemoclean) запускаемая аварийным сигналом или достижением предельного уровня.
Подходит для всех применений: доступны различные модульные расширения, например,P(ID) контроллеры, таймеры и т.д. для адаптации к любым процессам.
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Technical Information CCM 223/
Measurement of chlorine / chlorine dioxide / total chlorine
Transmitter for chlorine sensorsEN RU 24/10/201320/06/201101/07/200601/09/2000Язык:
Английский
Версия:
24/10/2013
Размер файла:
642.3 KB
Имя файла:
TI00214CEN_1413.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Operating Instructions Liquisys M CXM223/253 PROFIBUS
Field Communikation for Liquisys M CXM223/253
EN RU 01/12/201101/08/200901/09/200701/07/200601/10/2005Язык:
Английский
Версия:
01/12/2011
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
BA209CEN_1311.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Liquisys M COM223/253 Инструкция по эксплуатации
Преобразователь
EN RU 01/09/201524/10/201320/06/201115/09/200501/07/2005Язык:
Русский
Версия:
01/09/2015
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
BA00199CRU_1515.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Operating Instructions Liquisys M CXM223/253 HART
Field Communication with Liquisys M CXM223/253
EN RU 01/10/200501/07/2002Язык:
Английский
Версия:
01/10/2005
Размер файла:
541.4 KB
Имя файла:
BA208CEN.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Liquisys M CPM223/253 Инструкция по эксплуатации
Преобразователь
EN RU 01/09/201524/10/201320/06/201101/12/200501/03/2005Язык:
Русский
Версия:
01/09/2015
Размер файла:
2.8 MB
Имя файла:
BA00194CRU_1515.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Liquisys M CLM223/253 Инструкция по эксплуатации
Преобразователь
EN RU 01/09/201524/10/201320/06/201101/10/200815/09/2005Язык:
Русский
Версия:
01/09/2015
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
BA00193CRU_1515.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Liquisys M CCM223/253 Инструкция по эксплуатации
Преобразователь
EN RU 27/08/201524/10/201320/06/201101/07/200601/02/2003Язык:
Русский
Версия:
27/08/2015
Размер файла:
2.8 MB
Имя файла:
BA00214CRU_1515.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Ex-safety instructions CXM2X3
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas as per EC Directive 94/9/EC (ATEX)EN RU 07/06/200527/09/200429/02/2004Язык:
Английский
Версия:
07/06/2005
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
XA194CA3.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Additional information for CSA Liquisys
Additional information for CSA Liquisys
Язык:
Английский
Версия:
24/09/2013
Размер файла:
84.3 KB
Имя файла:
CXM2X3_Beiblatt for CSA.pdf
-
-
-
Декларация соответствия требованиям ЕС
Product family: Liquisys chlorine, Liquisys conductivity, Liquisys oxygen, Liquisys pH/ORP
Product root: CCM223-, CCM253-, CLM223-, CLM253-, COM223-, COM253-, CPM223-, CPM253-
Declaration number: EC_00575_02.23EN RU 17/07/2023Язык:
Английский
Версия:
17/07/2023
Размер файла:
321 KB
Имя файла:
EC_00575_02.23_CxM2x3.pdf
-