Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Liquisys CCM223 - стандартный преобразователь для измерения содержания хлора с интегрированной компенсацией pH для свободного хлора. Он улучшает вашу операционную безопасность благодаря постоянным проверкам достоверности данных, процессов и датчиков. Выбор из множества аппаратных и программных модулей, например, реле или коммуникационных шин, для непосредственной адаптации к вашей измерительной задаче. Благодаря такой модульности вы можете обновлять преобразователь в любой момент. Простые меню и калибровка упрощают и ускоряют конфигурацию и эксплуатацию.
Преобразователь Liquisys CCM223 работает с аналоговыми датчиками хлора, свободного хлора, диоксида хлора и pH в следующих отраслях:
Водоснабжение/водоотведение - Контроль и мониторинг процесса дезинфекции - Опреснение с мембранной технологией - Плавательные бассейны - Газоочистители
Пищевая промышленность - Дезинфекция технологической воды
Электростанции - Дезинфекция охлаждающей воды
Liquisys CCM223 работает со следующими протоколами и интерфейсами:
0/4...20мА
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Преимущества
Повышение эксплуатационной безопасности: простоянная проверка состояния процесса, настраиваемая конфигурация сигнализации, проверка достоверности калибровки.
Надежный контроль содержания хлора и значения pH: токовый вход для мониторинга расхода и контроллер для управления процессом дозирования.
Простота эксплуатации и технического обслуживания: понятный пользовательский интерфейс, простая калибровка по хлору и pH, прямой доступ для ручного управления.
Сокращение потребности в техническом обслуживании: функция автоматической очистки (с Chemoclean), запускаемая сигнализацией или предельным переключателем.
Подходит для любой области применения: большой выбор расширений, напримерконтроллеров, таймеров, и т.д. позволяет гибко адаптировать прибор к процессу.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Discover how Heineken meets all regulations to protect the brazilian environment with the Viomax CAS51D digital nitrate or SAC sensor from Endress+Hauser.
Intuitive pH and conductivity measurement in smart vertical farming plants to meet quality requirements and ensure comprehensive
monitoring of processes.
Питьевая вода, вода, сточные воды, вода для бассейнов.
Характеристики
4х-проводный преобразователь для датчиков свободного хлора/диоксида хлора в панельном исполнении. Калибровка запускается простым нажатием клавиши "CAL".
Конструкция
Защита от перегрузки, аварийные реле, различные функции контроллера, отображение значения температуры, 2х-строчных дисплей, токовый выход, гальваническая изоляция.
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .