
Краткие характеристики
-
Входной сигнал
1...8 цифровых входов Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)
2...4 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Степень защиты
IP66 / IP67
Область применения
Liquiline CM448 – цифровой многопараметрический преобразователь для контроля и управления процессами во всех областях. 8-канальный контроллер обеспечивает экономию времени и денег за счет эффективной системной интеграции, простоты управления и сокращения количества запасных частей. Контроллер адаптируется к конкретной задаче по измерению и поддерживает подключение от 1 до 8 датчиков. Преобразователь Liquiline CM448 обладает всеми преимуществами лучшей в классе платформы: от продуманной простоты до максимальной безопасности.
Liquiline CM448 подходит для использования во всех основных и вспомогательных областях применения:
Пищевая промышленность
Фармацевтическая промышленность
Энергетическая промышленность
Водоподготовка/водоочистка
Химическая промышленность
Marine
Liquiline CM448 поддерживает все стандартные протоколы и интерфейсы связи, такие как:
0/4...20 мА
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
Web-сервер
Преобразователь может быть дополнен модулем, сертификаты взрывозащиты которого (IECEx, ATEX и CSA) позволяют подключать датчики, установленные во взрывоопасных зонах.
Преимущества
Продуманная простота: Единый контроллер для всех параметров и областей применения, понятный пользовательсткий интерфейс, автоматическое распознавание датчиков, быстрое подключение предварительно откалиброванных датчиков Memosens.
Комплексное решение: 8 каналов в одном устройстве обеспечивают максимальную адаптивность к любой измерительной задаче.
Бесшовная системная интеграция: уникальное портфолио стандартов коммуникации подходит для всех систем РСУ.
Простая и безопасная пусконаладка: удобный перенос настроек на другие приборы с помощью SD-карты позволяет экономить время и усилия.
Дистанционный контроль процесса: встроенный веб-сервер позволяет оператору удаленно просматривать данные диагностики, выполнять конфигурацию или получать доступ к параметрам устройства через любой веб-браузер - даже со своего смартфона.
-
Повышение эксплуатационной готовности, снижение затрат:
Технолония Heartbeat упрощает процедуру поверки, позволяет проводить целевое обслуживание и последующие мероприятия по оптимизации ваших процессов.
Видео
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота

-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Руководство по эксплуатации
Версия на русском языке - 06/2013
Обмен данными по протоколу HART
EN RU 27/06/201315/09/2011Язык:
Русский
Версия:
27/06/2013
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
BA00486CRU_0213.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Liquiline CM442/CM444/CM448
Версия на русском языке - 09/2023
Вторичный измерительный преобразователь Полевой прибор
EN RU 25/09/202310/08/202204/07/202208/10/202106/05/2021Язык:
Русский
Версия:
25/09/2023
Размер файла:
7.7 MB
Имя файла:
BA00444CRU_3123-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Liquiline CM442/CM444/CM448
Вторичный измерительный преобразователь с возможностью использования до
восьми измерительных каналов на основе цифровой технологии M
emosensEN RU 28/08/202410/08/202204/07/202203/05/202211/05/2020Язык:
Русский
Версия:
28/08/2024
Размер файла:
5.9 MB
Имя файла:
TI00444CRU_2724-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Memosens
Входы датчиков с технологией Memosens
EN RU 30/05/202228/02/201930/05/201830/06/201730/11/2016Язык:
Русский
Версия:
30/05/2022
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
BA01245CRU_0822-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Руководство по эксплуатации
Обмен данными по протоколу HART
EN RU 27/06/201315/09/2011Язык:
Русский
Версия:
27/06/2013
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
BA00486CRU_0213.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Liquiline CM442/CM444/CM448
Вторичный измерительный преобразователь
Полевой приборEN RU 25/09/202310/08/202204/07/202208/10/202106/05/2021Язык:
Русский
Версия:
25/09/2023
Размер файла:
7.7 MB
Имя файла:
BA00444CRU_3123-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Liquiline CM442/CM444/CM448
Вторичный измерительный преобразователь
EN RU 25/09/202312/08/202208/10/202106/05/202130/11/2019Язык:
Русский
Версия:
25/09/2023
Размер файла:
3.4 MB
Имя файла:
KA01159CRU_1023-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
SD card kit
32 GB, industrial flash drive
EN RU 23/03/2021Язык:
Английский
Версия:
23/03/2021
Размер файла:
506.7 KB
Имя файла:
EA01354CEN_0121.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
Für erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN RU 07/07/201425/03/201331/12/2011Язык:
Английский
Версия:
07/07/2014
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
EA00008CA2_0314.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN RU 28/11/2022Язык:
Английский
Версия:
28/11/2022
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Набор CM44x / CSXxx / CA80xx. Набор компонентов модуля 485/ETH Инструкции по установке
Для интерфейсов Ethernet, PROFIBUS, Modbus
EN RU 22/08/201722/06/201531/01/201431/12/2011Язык:
Русский
Версия:
22/08/2017
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
EA00009CRU_0417.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Kit Mastbefestigung Post mounting kit 71096920 Installation Instructions
Kit Mastbefestigung
EN RU 28/02/201711/06/201431/12/2011Язык:
Английский
Версия:
28/02/2017
Размер файла:
659.1 KB
Имя файла:
EA00010CA2_0317.pdf
-