©Endress+Hauser
Область применения
Погружная арматура Dipfit CPA140 предназначена для применения в жестких условиях в контакте с агрессивными средами. Благодаря фланцевому соединению Dipfit безопасно устанавливается в процесс и обеспечивает место для трех датчиков. Его байонетный разъём обеспечивает простую установку датчиков даже в вязких средах или средах, содержащих твердые частицы, что экономит время на обслуживание и повторную калибровку.
Арматура Dipfit CPA140 разработана для применения в закрытых емкостях:
Химическая промышленность
Нефтехимическая промышленность
Фармацевтическая промышленность
Целлюлозно-бумажная промышленность
Добыча руды и обработка металла
Подходит для работы при давлении до 10 бар (нержавеющая сталь) или 6 бар (PVDF).
Преимущества
Простота монтажа и демонтажа держателя измерительного модуля благодаря байонетному разъему
Гибкое присоединение к процессу посредством различных фланцев (DIN, ANSI, JIS)
Пониженное образование конденсата благодаря активному фильтру Goretex
Сокращение трудозатрат на установку благодаря наличию трех мест для монтажа датчиков 120 мм и опционального модуля очистки
Примеры успешного применения
Measurable and testable: Monitoring with Teqwave
Efficient component cleaning is an important part of the production of industrially manufactured components. Borer Chemie AG therefore relies on the concentration measurement with Teqwave F, I and T.
Дополнительная информация
Liquid analysis in LNG trains
The various process steps in a gas liquefaction plant must comply with different limit values. Our products are ideally suited for these processes.
Дополнительная информация
Improved thickener operation at Minera Valle Central
The measurement of interface in thickeners is done manually, while the turbidity measurement is done by obtaining samples sent to the laboratory. With Endress+Hauser there is an automated solution.
Дополнительная информация
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Применение
Химическая промышленность, электростанции и мусоросжигательные заводы, металлургия и металлообработка
Конструкция
- байонетное соединение - 3 слота для установки 120мм электродов - встроенная система спрей-промывки CPR31
Материал
Погружная трубка, держатель: PVDF или нержавеющая сталь 1.4404 Уплотнение: PDM, VITON, Chemraz, Fluoraz
Габаритные размеры
Погружная длина: 500 - 2500 мм , специальные размеры по запросу.
Подключение
Фланец под давлением DN80/PN16, ASME 3" lbs150, JIS 10K80A
Дополнительные сертификаты
Сертификат на материалы 3.1B EN 10204
Применение
Химическая промышленность, электростанции и мусоросжигательные заводы, металлургия и металлообработка
Конструкция
байонетное соединение - 3 слота для установки 120мм электродов, встроенная система спрей-промывки CPR31
Материал
Погружная трубка, держатель: PVDF или нержавеющая сталь1.4404 Уплотнение: EPDM, VITON, Chemraz или Fluoraz
Габаритные размеры
Погружная длина: 500 - 2500 мм , специальные размеры по запросу.
Подключение
Фланцевые DN80/PN16, ANSI 3" lbs150, JIS 10K80A
Дополнительные сертификаты
Сертификат на материалы 3.1B EN 10204
Наиболее популярные загрузки
Dipfit CPA140
Техническое описание
Версия на русском языке - 08/2018
Погружная арматура с фланцевым соединением для технологических процессов
с высоким уровнем требований
EN
RU
DE ES FR IT JA PL PT
31/08/2018
01/09/1998
Язык:
Русский
Версия:
31/08/2018
Размер файла:
599.2 KB
Имя файла:
TI00178CRU_1318.pdf
Dipfit CPA140
Инструкция по эксплуатации
Версия на русском языке - 08/2018
Погружная арматура для датчиков pH или ОВП
EN
RU
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PL PT RO SK SL SV TH TR ZH
31/08/2018
01/09/1998
Язык:
Русский
Версия:
31/08/2018
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
BA00178CRU_1318.pdf
13
документы
Dipfit CPA140
Техническое описание
Погружная арматура с фланцевым соединением для технологических процессов с высоким уровнем требований
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский Португальский
31/08/2018
01/09/1998
Язык:
Русский
Версия:
31/08/2018
Размер файла:
599.2 KB
Имя файла:
TI00178CRU_1318.pdf
Dipfit CPA140
Инструкция по эксплуатации
Погружная арматура для датчиков pH или ОВП
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Индонезийский Итальянский Японский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Норвежский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский Тайский Турецкий Китайский
31/08/2018
01/09/1998
Язык:
Русский
Версия:
31/08/2018
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
BA00178CRU_1318.pdf
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Язык:
Английский
Версия:
24/09/2024
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Язык:
Немецкий
Версия:
24/09/2024
Размер файла:
4.1 MB
Имя файла:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Язык:
Японский
Версия:
08/02/2024
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications
Язык:
Английский
Версия:
02/12/2021
Размер файла:
3.2 MB
Имя файла:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und Applikationen
Язык:
Немецкий
Версия:
01/12/2021
Размер файла:
3.3 MB
Имя файла:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
L’automatisation des process vaut son pesant d’or
Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle
Язык:
French
Версия:
01/07/2016
Размер файла:
673.1 KB
Имя файла:
CS01496CFR-0216-Agnico Eagle.pdf
Process automation worth its weight in gold
Memosens pH sensors improve processes at Agnico Eagle
Язык:
Английский
Версия:
01/07/2016
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
CS01496CEN_0116_Agnico Eagle goldmine.pdf
Prozessautomatisierung, die Gold wert ist
Memosens pH-Sensoren verbessern Prozesse bei Agnico Eagle
Язык:
Немецкий
Версия:
01/07/2016
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
CS01496CDE_0116_Agnico Eagle Goldmine.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Chemraz- набор уплот.колец для CPA140
Номер чертежа
Код заказа
12
50089298
EPDM- набор уплот.колец для CPA140
Номер чертежа
Код заказа
12
50089296
Fluoraz- набор уплот.колец для CPA140
Номер чертежа
Код заказа
12
50089299
Viton- набор уплот.колец для CPA140
Номер чертежа
Код заказа
12
50089297
Kit CXA111/140 cover complete
Номер чертежа
Код заказа
1
51500400
Номер чертежа
Код заказа
2
51501131
Номер чертежа
Код заказа
2
51501148
Kit CXA140 Goretex filter
Номер чертежа
Код заказа
3
51501150
Kit CPA140-2xxBxxx flange DN80
Номер чертежа
Код заказа
6
51501185
Kit CPA140-2xxDxxx flange ANSI3 inch
Номер чертежа
Код заказа
6
51501187
Kit CPA140-2xxExxx flange JIS10K80A
Номер чертежа
Код заказа
6
51501189
Kit CPA140/240-2 holder Tantal/Viton
Номер чертежа
Код заказа
7
51501168
Kit CPA140/240-2 holder Tantal/Chemraz
Номер чертежа
Код заказа
7
51501169
Kit CPA140/240-2 holder Hateloy/Chemraz
Номер чертежа
Код заказа
7
51501165
Kit CPA140/240-2 holder Hasteloy/Fluoraz
Номер чертежа
Код заказа
7
51501166
Kit CPA140/240-2 holder Hasteloy/EPDM
Номер чертежа
Код заказа
7
51501163
Kit CPA140/240-2 holder Hasteloy/Viton
Номер чертежа
Код заказа
7
51501164
Kit CPA140/240-2 holder Tantal/EPDM
Номер чертежа
Код заказа
7
51501167
Kit CPA140/240-2 holder Tantal/Fluoraz
Номер чертежа
Код заказа
7
51501170
Kit CPA140/240-2 holder w/o PAL/EPDM
Kit CPA140/240-2 holder w/o PAL/Viton
Kit CPA140/240-2 holder w/o PAL/Chemraz
Kit CPA140/240-2 holder w/o PAL/Fluoraz
Kit CPA140/240-2 PM Tantal/Chemraz
Номер чертежа
Код заказа
10
51501160
Kit CPA140/240-2 PM Tantal/Viton
Номер чертежа
Код заказа
10
51501159
Kit CPA140/240-2 PM Tantal/Fluoraz
Номер чертежа
Код заказа
10
51501161
Kit CPA140/240-2 PM Hastelloy/Fluoraz
Номер чертежа
Код заказа
10
51501157
Kit CPA140/240-2 PM Hastelloy/Viton
Номер чертежа
Код заказа
10
51501155
Kit CPA140/240-2 PM Hastelloy/EPDM
Номер чертежа
Код заказа
10
51501154
Kit CPA140/240-2 PM Tantal/EPDM
Номер чертежа
Код заказа
10
51501158
Kit CPA140/240-2 PM Hastelloy/Chemraz
Номер чертежа
Код заказа
10
51501156
Kit CPA140/240 dummy plug Fluoraz
Номер чертежа
Код заказа
11
51501153
Kit CPA140/240 dummy plug Chemraz
Номер чертежа
Код заказа
11
51501152
Kit CPA140/240 dummy plug Viton
Номер чертежа
Код заказа
11
51501151
Kit CXA140/240 dummy plug EPDM
Номер чертежа
Код заказа
11
51501149
Kit CPA140-30 flange bushing
Номер чертежа
Код заказа
4
51501183
Номер чертежа
Код заказа
5
51501184
Kit CPA140-30 holder 1.4404/Chemraz
Номер чертежа
Код заказа
8
51501173
Kit CPA140-30 holder 1.4404/Viton
Номер чертежа
Код заказа
8
51501172
Kit CPA140-30 holder 1.4404/EPDM
Номер чертежа
Код заказа
8
51501171
Kit CPA140-30 holder 1.4404/Fluoraz
Номер чертежа
Код заказа
8
51501174
Kit CPA140/240-3 PM connection
Номер чертежа
Код заказа
9
51501162
Kit CxA O-ring 10.69x3.53 FKM (10x)
Номер чертежа
Код заказа
12
71516970
Kit CxA O-ring 10.69x3.53 EPDM (10x)
Номер чертежа
Код заказа
12
71516973
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все