
Краткие характеристики
-
Рабочая температура
5°C ... 50°C (41 ... 122 °F)
-
Рабочее давление
0,2 ... 1 бар (3 ...15 psi)
Область применения
Stamoclean CAT411 предлагает бактериальную микрофильтрацию проб в напорных трубах. Его самоочищающийся тангенциальный фильтр позволяет избежать блокировки фильтра, таким образом увеличивая безопасность процесса. Благодаря минимальному мертвому объему он оперативно отражает изменения в процессе и сокращает время отклика измерительных приборов, расположенных после фильтра. Stamoclean CAT411 может легко встраиваться в существующие процессы.
Stamoclean CAT411 - самоочищающийся блок подготовки проб для:
Муниципальных очистных сооружений:
- Возврат активного ила
- Отработка активного ила
- Вторичная очисткаПромышленных очистных сооружений:
- Возврат активного ила
- Отработка активного ила
- Вторичная очисткаМонтаж в напорных трубах
Преимущества
Высокая эксплуатационная безопасность, обусловленная прочностью конструкции
Бактериальная микрофильтрация проб
Простой монтаж и ввод в эксплуатацию
Малое время отклика измерительных приборов, расположенных после фильтра, благодаря небольшому мертвому объему
Функция самоочищения сокращает эксплуатационные затраты
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Stamoclean CAT411
Фильтр тонкой очистки
Установка фильтрации для забора водных проб из напорных трубопроводовEN RU 30/05/202212/07/201601/06/200701/07/2002Язык:
Русский
Версия:
30/05/2022
Размер файла:
429.6 KB
Имя файла:
TI00349CRU_1422-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Stamoclean CAT411
Установка фильтрации для забора водных проб из напорных трубопроводов
EN RU 30/05/202222/07/201603/10/2004Язык:
Русский
Версия:
30/05/2022
Размер файла:
549.6 KB
Имя файла:
BA00349CRU_1422-00.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Analyseurs, capteurs in situ et préleveurs
Experts en analyses physico-chimiques
Язык:
French
Версия:
20/12/2023
Размер файла:
9.7 MB
Имя файла:
Analyseurs-Preleveurs-FA00012CFR.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Analizzatori, sensori in loco e campionatori
Esperti nell'analisi dei liquidi
Язык:
Итальянский
Версия:
21/03/2017
Размер файла:
26.5 MB
Имя файла:
FA00012CIT_18.17.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Analysatoren, In-Situ-Sensoren und Probenehmer
Kompetenz in Flüssigkeitsanalyse
Язык:
Немецкий
Версия:
18/01/2023
Размер файла:
4.8 MB
Имя файла:
FA00012CDE_Analyzer_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Catálogo Analizadores
Analizadores, sensores y tomamuestras in situ
Язык:
Испанский
Версия:
21/11/2018
Размер файла:
3.6 MB
Имя файла:
FA00012Ces_Catálogo Analizadores_19.18.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Analizzatori, sensori in loco e campionatori
Esperti nell'analisi dei liquidi
Язык:
Итальянский
Версия:
21/11/2018
Размер файла:
2.8 MB
Имя файла:
FA00012CIT_19.18.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Analyzers, in-situ sensors and samplers
Experts in Liquid Analysis
Язык:
Английский
Версия:
18/01/2023
Размер файла:
4.8 MB
Имя файла:
FA00012CEN_Analyzer_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Аксессуары
71000460 (Germany)
Activator for membrane filter (CAT411,430)
Язык:
Немецкий
Версия:
01/04/2022
Размер файла:
186.6 KB
Имя файла:
MSDS_71000460_(D).pdf
-
-
-
Аксессуары
71000460 (United Kingdom)
Activator for membrane filter (CAT411,430)
Язык:
Английский
Версия:
01/04/2022
Размер файла:
176.9 KB
Имя файла:
MSDS_71000460_(GB).pdf
-