Краткий обзор преимуществ
-
You have an installed base with 4-wire devices and still want to benefit from the advantages of the Liquiline Compact CM72 2-wire transmitter (compact design, Memosens technology, use in hazardous areas, safety against operating errors)? Then this bundle is just right for you, as the RIA46 field meter powers up to two CM72 devices simultaneously. This allows you to set up two CM72 measuring points for pH, ORP, oxygen or conductivity sensors with Memosens technology in your 4-wire environment.
-
Use the CM72 2-wire transmitter in a 4-wire environment
Thanks to its integrated loop power supply, the RIA46 4-wire field meter is able to power one or even two 2-wire transmitters of the Liquiline CM72 series. This allows you to perfectly use the compact and robust field transmitter with your 4-wire infrastructure.
-
Transmitter with Memosens technology
The Liquiline Compact CM72 transmitter can accommodate pH, ORP, conductivity or oxygen sensors (depending on the configuration in the ordering process). Thanks to Memosens technology and the automatic sensor recognition, you can replace worn sensors within seconds.
-
Visual indication of status diagnostics
The CM72 transmitter is equipped with a red/green LED that permanently displays the diagnostic results of the transmitter and the connected sensor, thus enabling a quick and easy status check on-site.
-
Suitable for hazardous areas
With its international explosion protection approvals, such as IECEx, ATEX, and CSA, the Liquiline Compact CM72 is suitable for hazardous area use. Therefore, it is possible to mount the CM72 in a hazardous area even if the RIA46 is installed in a non-hazardous area.
Подробно о комплекте
Компоненты и предварительные конфигурации
-
Компоненты могут быть настроены в комплекте в корзине
-
Компоненты1
- F
- L
- E
- X
Вторичный измерительный преобразователь Liquiline Compact CM72
Фиксированная компоновка:CM72- _ _ _ _ _ _ _ _ -
2
- F
- L
- E
- X
RIA46
Полевой индикатор с блоком управленияФиксированная компоновка:RIA46- _ _ _ _
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
Вторичный измерительный преобразователь Liquiline Compact CM72
Liquiline Compact CM72 – компактный преобразователь для датчиков с технологией Memosens. Оптимальный выбор в случае ограниченного пространства и при отсутствии необходимости в многопараметрическом приборе. Вместе с датчиком преобразователь подходит под большинство арматур и не представляет трудностей в монтаже. Измеряемый параметр и диапазон измерения определяются в момент оформления заказа, поэтому прибор CM72 сразу готов к использованию с высокой степенью защиты от эксплуатационных ошибок.
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Все отрасли, все датчики с технологией Memosens, защита окружающей среды
-
Монтаж
Подключение цифровых датчиков по протоколу Memosens
-
Характеристики
Liquiline CM72 представляет собой двухпроводный преобразователь с фиксированной конфигурацией для всех областей технологической подготовки.
-
Диапазон измерения
Датчик pH: 0 ... 14 pH
-
Конструкция
Корпус PEEK
-
Материал
Корпус, крышка: Peek 151
Кабельный зажим: EPDM
Осевое кольцо Peek 450 G -
Габаритные размеры
Диаметр: 18,95 мм (0,75 дюйма)
Длина: 114,7 мм (4,52 дюйма) -
Подключение
Подключение цифровых датчиков по протоколу Memosens
-
Степень защиты
IP67, IP68, защитная оболочка NEMA типа 6
-
Входной сигнал
Одноканальный преобразователь
-
Выходной сигнал
4...20 мА
-
Дополнительные сертификаты
CE, CSA C/US GP
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Все отрасли, все датчики с технологией Memosens, защита окружающей среды
-
Монтаж
Подключение цифровых датчиков с протоколом Memosens
-
Характеристики
Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering
-
Диапазон измерения
ORP sensors: -1500 mV to 1500 mV
-
Конструкция
Peek housing
-
Материал
Корпус, крышка: Peek 151
Кабельный зажим: EPDM
Осевое кольцо Peek 450 G -
Габаритные размеры
Диаметр: 18,95 мм (0,75 дюйма)
Длина: 114,7 мм (4,52 дюйма) -
Подключение
Подключение цифровых датчиков с протоколом Memosens
-
Степень защиты
IP67, IP68, NEMA тип 6
-
Входной сигнал
One channel transmitter
-
Выходной сигнал
4 ... 20 мA
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Все отрасли, все датчики с технологией Memosens, защита окружающей среды
-
Монтаж
Подключение цифровых датчиков с протоколом Memosens
-
Характеристики
Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering
-
Диапазон измерения
Датчики проводимости: 0 ... 500 мС/см
-
Конструкция
Peek housing
-
Материал
Корпус, крышка: Peek 151
Кабельный зажим: EPDM
Осевое кольцо Peek 450 G -
Габаритные размеры
Диаметр: 18,95 мм (0,75 дюйма)
Длина: 114,7 мм (4,52 дюйма) -
Подключение
Подключение цифровых датчиков с протоколом Memosens
-
Степень защиты
IP67, IP68, NEMA тип 6
-
Входной сигнал
One channel transmitter
-
Выходной сигнал
4 ... 20 мA
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Все отрасли, все датчики с технологией Memosens, защита окружающей среды
-
Монтаж
Подключение цифровых датчиков с протоколом Memosens
-
Характеристики
Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering
-
Диапазон измерения
Oxygen sensors: 0 to 20 mg/l
-
Конструкция
Peek housing
-
Материал
Корпус, крышка: Peek 151
Кабельный зажим: EPDM
Осевое кольцо Peek 450 G -
Габаритные размеры
Диаметр: 18,95 мм (0,75 дюйма)
Длина: 114,7 мм (4,52 дюйма) -
Подключение
Подключение цифровых датчиков с протоколом Memosens
-
Входной сигнал
One channel transmitter
-
Выходной сигнал
4 ... 20 мA
RIA46
Полевой индикатор с блоком управления
Полевой индикатор осуществляет индикацию, оценку и расчет значений аналоговых измеряемых величин. Обеспечивается питание двухпроводных датчиков по сигнальной цепи. Универсальные входы для подключения сигналы тока, напряжения, термопары и термосопротивления. Контроль предельных значений с релейным переключением. Cквозная передача сигналов процесса через аналоговые выходы. Изменение цвета в случае сигнализации способствует быстрому реагированию на аварийные сигналы. Встроенный пакет программ "дифф. давление" позволяет быстро и просто вводить прибор в эксплуатацию для работы с дифф. давлением.
-
Принцип измерения
Индикаторы с блоком управления
-
Принцип измерения
Полевой индикатор с блоком управления
-
Функция
Дисплей
Питание по сигнальной цепи
Функции преобразователя
Барьер
Изоляция сигнала
Расчет
Аварийная сигнализация о предельных значениях -
Дисплей
Цветной ЖК-дисплей с подсветкой
Белый/черный/желтый
Гистограмма
Единица измерения
Название
Текстовые аварийные/предупреждающие сообщения -
Питание
20...250 В пост./перем. тока
-
Вход
2 универсальных (I, U, R, ТС, ТП)
-
Выход
2 аналоговых выхода (I, U) 1 выход с питанием по сигнальной цепи
-
Функции программного обеспечения
Линеаризация
Минимальное значение на канал
Максимальное значение на канал
Расчет
Мониторинг значения диапазона -
Сертификаты
ATEX II (1) GD [Ex ia] 4C
CSA AIS
NI/I/2 ABCDEFG/T4
FM AIS
NI/I/2 ABCDEFG/T4 -
SIL
2
-
Панельный монтаж
полевой
-
Принцип измерения
Дисплей
-
Функция
Отображение
Питание по сигнальной цепи
Функции преобразователя
Барьер
Изолятор
Вычислитель
Сигнализация предельных значений -
Сертификаты
ATEX II (1) GD [Ex ia] 4C
CSA AIS, NI/I/2 ABCDEFG/T4
FM AIS, NI/I/2 ABCDEFG / T4 -
Вход
2 универсальных (I, U, R, ТС, ТП)
-
Выход
2 аналоговых выхода (I, U) 1 выход с питанием по сигнальной цепи
-
Рейленый выход
2 x переключающих контакта, 1x открытый коллектор
-
Внешнее питание/питание по сигнальной цепи
20...250 В пост./перем. тока
-
Габаритные размеры
Полевой корпус:
199 x 133 x 96 мм
(7,83" x 5,24" x 3,78") -
Программное обеспечение (ПО)
Линеаризация
Мин. значение на канал
Макс. значение на канал
Вычисление
Мониторинг значений -
Настройка
3 клавиши
Интерфейс CDI-USB для ПК + программное обеспечение для настройки FieldCare -
Дисплей
Многоцветный ЖК-монитор с подсветкой
Белый/Черный/Желтый
Гистограмма
Единицы измерения
TAG
Текстовые предупреждения