
Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
pH: 0 to 14
-
Рабочая температура
Application N:
0 to 100 °C (32 to 212 °F)
Up to 140 °C (284 °F) for sterilization -
Рабочее давление
0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute
Область применения
Поддерживайте оптимальный уровень pH партии продукта и увеличивайте его выход с
Memosens CPS61E. Его надежная конструкция и долговременная стабильность обеспечивают точные и воспроизводимые результаты измерения даже после CIP/SIP-очистки или автоклавирования. Благодаря Memosens 2.0 в датчике CPS61E реализовано увеличение объема внутренней памяти с целью хранения данных калибровки и технологического процесса. Датчик устойчив к воздействию влаги и может калиброваться в лабораторных условиях, что повышает надежность технологического процесса и увеличивает время безотказной работы оборудования.
Датчик Memosens CPS61E предназначен для измерения pH в следующих областях:
Биотехнология и фармацевтическая отрасль
- биореакторы/ферментеры: контроль процессов производства энзимов;
- биореакторы/ферментеры: контроль роста культур.Пищевая промышленность
- процессы CIP/SIP-очистки.
Наличие сертификатов ATEX, МЭК Ex, CSA C/US, NEPSI, японский стандарт, INMETRO для использования во взрывоопасных зонах, зонах 0, 1 и 2.
Возможно предоставление фармацевтического сертификата соответствия с указанным серийным номером датчика.
Преимущества
Датчик с технологией Memosens 2.0 имеет увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных калибровки и параметров процесса, что дает возможность следить за динамикой состояния оборудования, вовремя принимать профилактические меры и пользоваться расширенным спектром возможностей IIoT.
Исключительная точность датчика и воспроизводимость его показаний позволяют стабилизировать значение pH в оптимальном диапазоне и за счет этого максимально увеличить выход продукта.
Датчик снабжен специальной стеклянной мембраной и системой сравнения и, соответственно, имеет высокую стойкость к CIP/SIP-очистке и обработке в автоклаве (до 140 °C/284 °F), а также обеспечивает максимальную долговременную стабильность.
Датчик позволяет поддерживать качество продукта: сертификаты биологической совместимости по USP класс VI, соответствие смачиваемых частей требованиям FDA, соответствие Регламенту 1935/2004, отсутствие цитотоксичности, биореактивности и материалов животного происхождения.
Простое техническое обслуживание CPS61E с помощью программного обеспечения Memobase Plus: автоматическое сохранение и документирование всех необходимых данных датчика и процесса.
Максимальная безопасность процесса благодаря бесконтактной индуктивной передаче сигналов
Сокращение эксплуатационных расходов благодаря минимизации времени простоя точки измерения и увеличению срока службы датчика
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Датчики измерения pH CPSx1E, CPFx1E Датчики измерения ОВП CPSx2E, CPFx2E
Версия на русском языке - 10/2021
Измерение pH и ОВП
EN RU 14/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Язык:
Русский
Версия:
14/10/2021
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
BA01988CRU_0421.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Memosens CPS61E
Версия на русском языке - 10/2021
Датчик измерения pH для биореакторов в сфере биотехнологии и пищевой промышленности
EN RU 14/10/202131/03/2021Язык:
Русский
Версия:
14/10/2021
Размер файла:
533.8 KB
Имя файла:
TI01566CRU_0221.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Memosens CPS61E
Датчик измерения pH для биореакторов в сфере биотехнологии и пищевой
промышленностиEN RU 14/10/202131/03/2021Язык:
Русский
Версия:
14/10/2021
Размер файла:
533.8 KB
Имя файла:
TI01566CRU_0221.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Датчики измерения pH CPSx1E, CPFx1E Датчики измерения ОВП CPSx2E, CPFx2E
Измерение pH и ОВП
EN RU 14/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Язык:
Русский
Версия:
14/10/2021
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
BA01988CRU_0421.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 19/11/2024Язык:
Английский
Версия:
19/11/2024
Размер файла:
537 KB
Имя файла:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaЯзык:
Английский
Версия:
26/11/2021
Размер файла:
684.7 KB
Имя файла:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Язык:
Английский
Версия:
15/01/2025
Размер файла:
496.1 KB
Имя файла:
XA01991CEN_0424-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 07/09/202105/08/2020Язык:
Английский
Версия:
07/09/2021
Размер файла:
529.3 KB
Имя файла:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Датчики pH/ОВП с технологией Memosens
Измерение показателей pH и ОВП
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN RU 24/04/202509/04/202526/01/2022Язык:
Русский
Версия:
24/04/2025
Размер файла:
431.7 KB
Имя файла:
XA02817CRU_0325-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 27/11/202426/08/2024Язык:
Английский
Версия:
27/11/2024
Размер файла:
503.3 KB
Имя файла:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 22/10/2021Язык:
Английский
Версия:
22/10/2021
Размер файла:
425.6 KB
Имя файла:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 22/04/202131/07/2020Язык:
Английский
Версия:
22/04/2021
Размер файла:
505.2 KB
Имя файла:
XA02082CEN_0221.pdf
-