Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
100 мкСм/см...2000 мСм/см Константа ячейки k: 6,3 1/см
-
Рабочая температура
Рабочая температура: -10°C ... +125°C
Стерилизация: 150°C/5 бар (макс. 60 минут) -
Рабочее давление
12 бар/20°C)
8 бар/125°C
Область применения
Индуктивный датчик проводимости Indumax CLS54 предназначен для защиты всех продуктов и процессов в соответствии с самыми строгими требованиями к гигиене и стерильности. Его выдающаяся производительность и уникальная гигиеническая конструкция обеспечивают высочайшее качество продуктов и безопасность.
Индуктивный датчик проводимости Indumax CLS54 разработан для измерения проводимости в гигиенических применениях в пищевой и фармацевтической промышленности, например:
Разделение фаз в смесях продукт/вода и продукт/продукт в системах трубопроводов
Контроль процесса CIP-очистки в возвратных каналах
Контроль концентрации при восстановлении реагентов для CIP-очистки
Мониторинг продукта в системах трубопроводов, при бутилировании, в процессе контроля качества
Контроль утечек
Уникальная гигиеническая конструкция, сертифицированная по EHEDG и 3-A.
Преимущества
Уникальное гигиеническое исполнение, позволяющее избежать загрязнения
Наличие всех гигиенических сертификатов, необходимых для использования прибора в областях с повышенными требованиями к гигиене
Корпус из ПЭЭК пищевой марки без соединений и швов
Сертифицированная биосовместимость в соответствии с классом USP VI
Возможность безразборной очистки (CIP) и безразборной стерилизации (SIP)
Соответствие требованиям EG 2023/2006 и 1935/2004
Видео
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Indumax CLS54
Версия на русском языке - 08/2020
Датчик измерения удельной электрической проводимости
EN RU 19/08/202031/08/201731/12/201601/03/2016Язык:
Русский
Версия:
19/08/2020
Размер файла:
727.8 KB
Имя файла:
BA01591CRU_0420.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Indumax H CLS54
Индук
тивный датч
ик проводим
ости гигиен
ической кон
стуркции
для пр
именений в
пищев
ойпромышле
нности, пив
оварении,
фарма<brEN RU 01/03/201612/08/201001/03/200901/07/200701/10/2006Язык:
Русский
Версия:
01/01/2006
Размер файла:
661 KB
Имя файла:
TI400C07ru0106.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Indumax CLS54
Датчик измерения удельной электрической проводимости
EN RU 19/08/202031/08/201731/12/201601/03/2016Язык:
Русский
Версия:
19/08/2020
Размер файла:
727.8 KB
Имя файла:
BA01591CRU_0420.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Indumax H CLS54 (ATEX)
Ex documentation
EN RU 01/12/2007Язык:
Английский
Версия:
01/12/2007
Размер файла:
505 KB
Имя файла:
XA400CA3_1207.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
CLS50D, CLS50, CLS54, CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS82D
Supplement to: BA00182C, BA01591C, BA01147C, BA01326C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 31/01/202220/10/2021Язык:
Английский
Версия:
31/01/2022
Размер файла:
459.6 KB
Имя файла:
XA02702CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Indumax CLS50D, CLS50, CLS54
CSA IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C and D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 24/03/2022Язык:
Английский
Версия:
24/03/2022
Размер файла:
438.4 KB
Имя файла:
XA02836CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS50D, CLS50, CLS54, CLS82D
Указания по технике безопасности для электрооборудования, используемого
во взрывоопасных зонах
EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X
Дополнение к:
BA01147C, BA00182C, BA01591C, BA01326CEN RU 01/03/202231/03/2021Язык:
Русский
Версия:
01/03/2022
Размер файла:
517.3 KB
Имя файла:
XA02375CRU_0222-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN RU 29/08/202330/04/2021Язык:
Английский
Версия:
29/08/2023
Размер файла:
512.7 KB
Имя файла:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
EHEDG certificate
EHEDG certificate of compliance
EN RU 16/01/201301/04/2006Язык:
Английский
Версия:
16/01/2013
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
SD00117CEN_1313.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Язык:
Английский
Версия:
24/09/2024
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Язык:
Немецкий
Версия:
24/09/2024
Размер файла:
4.1 MB
Имя файла:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-