Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
0.1 - 2000 мСм/см
-
Рабочая температура
макс. 125°C (кратковременно до 140°C)
-
Рабочее давление
макс. 16 бар при 90°C
Область применения
Датчик Indumax CLS52 оборудован датчиком температуры из нержавеющей стали, благодаря которому достигается сверхбыстрый ответ по температуре для надежного измерения при сепарации.
Индуктивный датчик проводимости Indumax CLS52 оптимально подходит для применений, где требуется быстрый отклик по температуре, например:
Контроль концентрации щелочи/кислоты при приготовлении моющих растворов
Разделение фаз в смесях продукт/вода и продукт/продукт в системах трубопроводов
Преимущества
Быстрый отклик по температуре
Низкий риск загрязнения датчика благодаря герметичной оболочке
Нечувствителен к поляризации
Видео
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Indumax CLS52 Инструкция по эксплуатации
Версия на русском языке - 08/2017
Датчик проводимости
EN RU 31/08/201701/03/2016Язык:
Русский
Версия:
31/08/2017
Размер файла:
653.5 KB
Имя файла:
BA01592CRU_0217.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
InduMax H CLS52
Датчик проводимости для гигиенических применений.
Встроенный датчик температуры.EN RU 01/03/201601/08/200401/10/2002Язык:
Русский
Версия:
01/08/2004
Размер файла:
474.6 KB
Имя файла:
TI167C07ru0704.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Indumax CLS52 Инструкция по эксплуатации
Датчик проводимости
EN RU 31/08/201701/03/2016Язык:
Русский
Версия:
31/08/2017
Размер файла:
653.5 KB
Имя файла:
BA01592CRU_0217.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Special Documentation CLS50/CLS52/CLS54
Mounting instructions
Electrical connection for conductivity sensors CLS50, CLS52, CLS54EN RU 01/12/2005Язык:
Английский
Версия:
01/12/2005
Размер файла:
289.4 KB
Имя файла:
SD043CA2.pdf
-
-
-
Буферный/калибровочный раствор
50081904 (Türkiye)
CLY11-C Calibration solution 1.406 mS/cm
Язык:
Турецкий
Версия:
16/10/2023
Размер файла:
186.4 KB
Имя файла:
MSDS_50081904_(TR).pdf
-
-
-
Буферный/калибровочный раствор
50081906 (Czech Republic)
CLY11-E Calibration solution 107.00 mS/cm
Язык:
Чешский
Версия:
30/05/2022
Размер файла:
235.6 KB
Имя файла:
MSDS_50081906_(CZ).pdf
-
-
-
Буферный/калибровочный раствор
50081906 (Germany)
CLY11-E Calibration solution 107.00 mS/cm
Язык:
Немецкий
Версия:
30/05/2022
Размер файла:
55.7 KB
Имя файла:
MSDS_50081906_(D).pdf
-
-
-
Буферный/калибровочный раствор
50081906 (Croatia)
CLY11-E Calibration solution 107.00 mS/cm
Язык:
Хорватский
Версия:
30/05/2022
Размер файла:
213.1 KB
Имя файла:
MSDS_50081906_(CRO).pdf
-
-
-
Буферный/калибровочный раствор
50081906 (Estonia)
CLY11-E Calibration solution 107.00 mS/cm
Язык:
Эстонский
Версия:
30/05/2022
Размер файла:
52.4 KB
Имя файла:
MSDS_50081906_(EST).pdf
-
-
-
Буферный/калибровочный раствор
50081906 (Denmark)
CLY11-E Calibration solution 107.00 mS/cm
Язык:
Датский
Версия:
30/05/2022
Размер файла:
53.5 KB
Имя файла:
MSDS_50081906_(DK).pdf
-
-
-
Буферный/калибровочный раствор
50081906 (Spain)
CLY11-E Calibration solution 107.00 mS/cm
Язык:
Испанский
Версия:
30/05/2022
Размер файла:
55.5 KB
Имя файла:
MSDS_50081906_(E).pdf
-