
Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
k=0,01: 0-20 мкСм/см
k= 0,1: 0-200 мкСм/см -
Рабочая температура
-30 ... 160 °C (-22 ... 320 °F)
-
Рабочее давление
макс. 40 бар
Область применения
Condumax CLS12 – надежный датчик электропроводности для циклов воды/пара силовых установок. Он оптимизирован для низких значений проводимости (даже в условиях очень высоких температур и давления) и обеспечивает защиту процессов от образования отложений и коррозии. Благодаря неприхотливости в обслуживании и простоте ввода в эксплуатацию (большой клеммный отсек) этот датчик является идеальным инструментом для сложных условий.
Condumax CLS12 разработан для измерения проводимости в циклах вода/пар силовых установок:
Мониторинг конденсата
Мониторинг питательной воды котла
Контроль продувки котла
Датчик оптимизирован для низких значений проводимости даже в условиях очень высоких температур и давления.
Международные сертификаты взрывозащиты ATEX и FM.
Преимущества
Надежные и точные измерения даже в низком диапазоне проводимости
Оптимизирован для высокого давления и температуры до 160°C
Простая очистка благодаря корпусу из нержавеющей стали и съемному внешнему электроду
Надежная конструкция, обеспечивающая высокую прочность
Сертификат качества с указанием индивидуальной константы ячейки
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Condumax CLS12
Версия на русском языке - 02/2022
Датчик измерения удельной электрической проводимости для применения в высокотемпературных условиях
EN RU 21/02/202201/06/200301/01/200301/05/2000Язык:
Русский
Версия:
21/02/2022
Размер файла:
834.3 KB
Имя файла:
TI00082CRU_1321-00.pdf
-
-
-
Декларация соответствия требованиям ЕС
Product family: ConduMax H, ConduMax W
Версия на английском языке - 10/2024
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21- Declaration number: EC_00317_04.24
EN RU 18/10/2024Язык:
Английский
Версия:
18/10/2024
Размер файла:
227.7 KB
Имя файла:
EC_00317_04.24_CLSxx_.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Condumax CLS12
Датчик измерения удельной электрической проводимости для применения в
высокотемпературных условияхEN RU 21/02/202201/06/200301/01/200301/05/2000Язык:
Русский
Версия:
21/02/2022
Размер файла:
834.3 KB
Имя файла:
TI00082CRU_1321-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Condumax CLS12/CLS13 Инструкция по эксплуатации
Датчики проводимости для использования в условиях высоких температур
EN RU 10/10/201731/10/2016Язык:
Русский
Версия:
10/10/2017
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA01641CRU_0217.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Kit CLS12/CLS13 outer sleeve
For the replacement of the outer sleeve of conductivity sensors
CLS12/CLS13EN RU 01/03/2023Язык:
Английский
Версия:
01/03/2023
Размер файла:
479.9 KB
Имя файла:
EA01471CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Condumax CLS12, CLS13
Supplement to: BA01641C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T6..T3 Ga (CLS12)
UK II 1G Ex ia IIC T6..T2 Ga (CLS13)Язык:
Английский
Версия:
31/12/2021
Размер файла:
438.9 KB
Имя файла:
XA02808CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
NEPSI Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN RU 12/04/2024Язык:
Английский
Версия:
12/04/2024
Размер файла:
602.6 KB
Имя файла:
XA03295CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
INMETRO Ex ia IIC T6 ... T3 GaEN RU 26/09/2024Язык:
Английский
Версия:
26/09/2024
Размер файла:
511 KB
Имя файла:
XA03308CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN RU 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003Язык:
Английский
Версия:
10/01/2024
Размер файла:
497.6 KB
Имя файла:
XA00083CEN_1423-00.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Язык:
Английский
Версия:
24/09/2024
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Язык:
Немецкий
Версия:
24/09/2024
Размер файла:
4.1 MB
Имя файла:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenЯзык:
Немецкий
Версия:
27/04/2023
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-