Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
k=1: 10,0 мкСм/см - 20,0 мСм/см
-
Рабочая температура
макс. 150°C
-
Рабочее давление
макс. 16 бар при 20°С
Область применения
Condumax CLS21 – надежный датчик электропроводности для всех процессов и условий окружающей среды. Он позволяет получать точные и надежные значения для оптимизации процессов и контроля качества продукта. Кроме того, датчик отличается высокой химической, температурной и механической устойчивостью и износостойкостью.
Condumax CLS21 подходит для измерения во всех отраслях промышленности, например:
Очистка питьевой воды
Станции опреснения
Очистка технологической воды
Мониторинг загрязнения рек и озер
Разделение фаз в проводящих средах (например, молоко/вода)
Международные стандарты взрывозащиты (ATEX и FM) для использования во взрывоопасных зонах.
Преимущества
Надежные и точные измерения в среднем и высоком диапазоне электропроводности среды
Надежная конструкция для обеспечения высокой износостойкости и низкой потребности в обслуживании
Высокая химическая, температурная и механическая стойкость
Сертификат качества с указанием индивидуальной константы ячейки
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Condumax CLS21 и CLS21D
Версия на русском языке - 09/2012
Датчики электропроводности, аналоговые и цифровые, с поддержкой технологии Memosens Константа ячейки k = 1 см−1
EN RU 31/01/201831/10/201410/09/201201/04/201001/10/2007Язык:
Русский
Версия:
10/09/2012
Размер файла:
486.4 KB
Имя файла:
TI00085CRU_1312.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Condumax CLS21 и CLS21D
Датчики электропроводности, аналоговые и цифровые, с
поддержкой технологии Memosens
Константа ячейки k = 1 см−1EN RU 31/01/201831/10/201410/09/201201/04/201001/10/2007Язык:
Русский
Версия:
10/09/2012
Размер файла:
486.4 KB
Имя файла:
TI00085CRU_1312.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Condumax CLS15/16/21
Для контактного измерения удельной электрической проводимости в
жидкостяхEN RU 01/06/202219/08/202010/10/201731/07/201631/10/2014Язык:
Русский
Версия:
01/06/2022
Размер файла:
977.3 KB
Имя файла:
BA01148CRU_0622-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
NEPSI Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN RU 12/04/2024Язык:
Английский
Версия:
12/04/2024
Размер файла:
602.6 KB
Имя файла:
XA03295CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
INMETRO Ex ia IIC T6 ... T3 GaEN RU 26/09/2024Язык:
Английский
Версия:
26/09/2024
Размер файла:
511 KB
Имя файла:
XA03308CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN RU 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003Язык:
Английский
Версия:
10/01/2024
Размер файла:
497.6 KB
Имя файла:
XA00083CEN_1423-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Condumax CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaЯзык:
Английский
Версия:
16/10/2024
Размер файла:
494.9 KB
Имя файла:
XA03416CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenЯзык:
Немецкий
Версия:
27/04/2023
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Язык:
Японский
Версия:
12/01/2024
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsЯзык:
Английский
Версия:
27/04/2023
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Декларация соответствия требованиям ЕС
Product family: ConduMax H, ConduMax W
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-
Declaration number: EC_00317_04.24EN RU 18/10/2024Язык:
Английский
Версия:
18/10/2024
Размер файла:
227.7 KB
Имя файла:
EC_00317_04.24_CLSxx_.pdf
-