Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
pH 0-14
-
Рабочая температура
макс. 135°C
-
Рабочее давление
макс. 16 bar
Область применения
Orbisint CPS11 – это универсальный датчик для измерения pH в технологических процессах и средах. Позволяет проводить надежные и точные измерения даже в сильнощелочных средах и во взрывоопасных зонах. Этот датчик разработан для уменьшения трудозатрат на техническое обслуживание и достижения продолжительного срока службы. Он характеризуется отличным сочетанием цены и качества.
Долгосрочный мониторинг и мониторинг предельных значений процессов со стабильными параметрами процесса:
- Химическая промышленность
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Электростанции (например, мокрые золоуловители, питательная вода котла)
- Мусоросжигательные заводыВодоподготовка:
- Питьевая вода
- Охлаждающая вода
- Колодезная вода
С сертификатами ATEX, FM, CSA и ТР ТС для применения во взрывоопасных областях.
Преимущества
Надежный электрод с ионной ловушкой, препятствующей диффузии электродного яда, не требующий больших затрат на обслуживание благодаря большой грязеотталкивающей диафрагме из тефлона
Подходит для применения в тяжелых условиях: стекло для сильнощелочных сред, устойчивое к давлению до 16 бар (232 psi)
Опция: солевое кольцо для применения в низком диапазоне проводимости, например питательная вода котла и вода для инъекций
Видео
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Датчики измерения pH и ОВП
Версия на русском языке - 05/2020
Датчики с цифровой технологией Memosens и аналоговые датчики
EN RU 04/05/202031/12/201730/11/2015Язык:
Русский
Версия:
04/05/2020
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA01572CRU_0320.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Orbisint CPS11D и CPS11
Версия на русском языке - 07/2021
Датчик измерения pH для стандартных областей применения в промышленности и экотехнологиях
EN RU 16/07/202131/10/201501/02/200801/11/200401/03/2004Язык:
Русский
Версия:
16/07/2021
Размер файла:
998.8 KB
Имя файла:
TI00028CRU_1520.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Orbisint CPS11D и CPS11
Датчик измерения pH для стандартных областей применения в промышленности
и экотехнологияхEN RU 16/07/202131/10/201501/02/200801/11/200401/03/2004Язык:
Русский
Версия:
16/07/2021
Размер файла:
998.8 KB
Имя файла:
TI00028CRU_1520.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Датчики измерения pH и ОВП
Датчики с цифровой технологией Memosens и аналоговые датчики
EN RU 04/05/202031/12/201730/11/2015Язык:
Русский
Версия:
04/05/2020
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA01572CRU_0320.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Analog pH/ORP sensors
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Язык:
Английский
Версия:
21/10/2021
Размер файла:
493.2 KB
Имя файла:
XA00028CEN_1121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaЯзык:
Английский
Версия:
08/12/2021
Размер файла:
427.3 KB
Имя файла:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Аналоговые датчики pH/ОВП
Измерение показателей pH и ОВП
Дополнение к документу BA01572C
Указания по технике безопасности для электрооборудования, используемого
во взрывоопасных зонах
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga X
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN RU 01/03/202218/02/202121/03/2016Язык:
Русский
Версия:
01/03/2022
Размер файла:
493.1 KB
Имя файла:
XA01440CRU_0322-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN RU 01/04/200701/09/1999Язык:
Английский
Версия:
01/04/2007
Размер файла:
361.7 KB
Имя файла:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Язык:
Японский
Версия:
08/02/2024
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsЯзык:
Английский
Версия:
02/12/2021
Размер файла:
3.2 MB
Имя файла:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenЯзык:
Немецкий
Версия:
01/12/2021
Размер файла:
3.3 MB
Имя файла:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Декларация изготовителя
Product family: CeraGel, CeraLiquid, Memosens, OrbiPore, OrbiSint
Product root: CPS11-, CPS11D-, CPS12D-, CPS31D-, CPS41-, CPS41D-,
CPS71D-, CPS72D-, CPS91D-
Declaration number: HE_01182_01.19
Manufacturer specification: RoHSЯзык:
Китайский
Версия:
18/09/2019
Размер файла:
425.1 KB
Имя файла:
HE_01182_01.19.pdf
-