
Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
-1500 мВ - -1500 мВ
-
Рабочая температура
-10°C...110°C
(14°F...230°F) -
Рабочее давление
макс. 10 бар
(145 фунт/кв. дюйм)
Область применения
Датчик Orbipac CPF82 – это простое аналоговое решение для измерения ОВП в агрессивных средах. Его большая грязеотталкивающая диафрагма из PTFE гарантирует низкие трудозатраты на техобслуживание, а имеющаяся резьба позволяет сэкономить пространство и время в процессе проточного или погружного монтажа.
Orbipac CPF82 - прочный датчик ОВП для использования в промышленном водоснабжении и водоотведении, а также в процессах горнодобывающей отрасли. Он используется для мониторинга:
Сточных вод на очистных сооружениях
Нейтрализации
Флотации
Выщелачивания
Преимущества
Подходит для проточного или погружного монтажа
Долгосрочная стабильность: двойной электролитный мост для лучшей защиты от ионного загрязнения электрода, например, S2- или CN- ионами
Прочный полимерный корпус защищает от механических повреждений
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Orbipac CPF81D/CPF82D и CPF81/CPF82
Датчик измерения pH/ОВП с цифровой технологией Memosens или аналоговым
сигналом
Для горнодобывающей промышленности, для очистки промышленных и сточных
водEN RU 15/07/202004/06/202030/11/201401/07/200801/03/2004Язык:
Русский
Версия:
15/07/2020
Размер файла:
669.5 KB
Имя файла:
TI00191CRU_1520.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Датчики измерения pH и ОВП
Датчики с цифровой технологией Memosens и аналоговые датчики
EN RU 04/05/202031/12/201730/11/2015Язык:
Русский
Версия:
04/05/2020
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA01572CRU_0320.pdf
-
-
-
Взрывозащита
Product family: InduMax P, Liquiline M, Memosens
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS16-, CLS16D-,
CLS21-, CLS21D-, CLS50-, CLS50D-, CLS82D-, CM42-, COS21D-, COS22D-,
COS51D-, CPF81-, CPF81D-, CPF82-, CPF82D-, CPS11-, CPS11D-, CPS12-,
CPS12D-, CPS13-, CPS16D-, CPS171D-, CPS41-, CPS41D-, CPS42-, CPS42D-,
CPS441-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS491-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-,
CPS71D-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91-, CPS91D-, CPS92-, CPS92D-,
CPS96D-, CTS1-, CYK10-, CYP01D-, CYP02D-, OPS171D-
Region: USA
Approval agency: FMЯзык:
Английский
Версия:
30/11/2020
Размер файла:
523.6 KB
Имя файла:
FM16US0145XSupp15.pdf
-
-
-
Взрывозащита
Product family: CeraGel, CeraLiquid, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P, Liquiline M, Memocheck, OrbiPac, OrbiPore, OrbiSi nt, Sensor, TopHit
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-, CLS50-, CLS54-, CM42-, CPF81-, CPF82-, CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS41-, CPS42-,
CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-, CYP03D-
Region: Canada
Approval agency: CSA
Protection: Ex i Cl. I Div. 1Язык:
Английский
Версия:
01/06/2023
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
CSA_CoC_1718339_CM42_2023-06-01.pdf
-