
Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
2 мкСм/см...2000 мСм/см
-
Рабочая температура
макс. 180°C (PEEK)
макс. 125°C (PFA) -
Рабочее давление
макс. 20 бар (PEEK)
макс. 16 бар (PFA)
Область применения
Indumax CLS50 – индуктивный датчик электропроводности для стандартных, опасных и высокотемпературных областей применения. Среди его преимуществ – химическая стойкость и высокая надежность за счет применения высокопрочных материалов (PFA, PEEK). Кроме того, прибор нечувствителен к загрязнению и работает надежно и стабильно даже в агрессивных средах. Дополняет список преимуществ широкий диапазон температуры -20...+180 °C.
Indumax CLS50 обеспечивает измерение тороидальной проводимости в различных областях применения:
Химическая промышленность:
- Измерение концентрации кислот и щелочей
- Мониторинг качества химических продуктов в резервуарах и трубопроводахПищевая промышленность:
- Разделение фаз в смесях продуктов в трубопроводных системахВодоочистка:
- Мониторинг на входе водоочистной станции
Подходит для применения во взрывоопасных зонах – международные сертификаты взрывозащиты, в том числе ATEX, FM, CSA, NEPSI.
Преимущества
Долговечность и химическая устойчивость, в том числе в агрессивных средах
Грязеотталкивающие материалы и большой диаметр отверстия датчика предотвращают загрязнение датчика
Широкий температурный диапазон и высокая стойкость материалов позволяют применять этот датчик практически в любой отрасли
Чрезвычайно длительный срок службы благодаря прочной конструкции
Сертифицирован для использования во взрывоопасных зонах
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
TI Indumax CLS50D/CLS50
Версия на русском языке - 08/2023
Индуктивный датчик измерения удельной электрической проводимости для применения в стандартных, взрывоопасных и высокотемпературных у словиях
EN RU 09/08/202308/07/202227/01/202231/10/201831/01/2015Язык:
Русский
Версия:
09/08/2023
Размер файла:
966.2 KB
Имя файла:
TI00182CRU_2023-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Indumax CLS50D/CLS50
Версия на русском языке - 08/2023
Индуктивный датчик измерения удельной электрической проводимости для применения в стандартных, взрывоопасных и высокотемпературных у словиях
EN RU 09/08/202321/02/202227/01/202031/10/201831/08/2017Язык:
Русский
Версия:
09/08/2023
Размер файла:
826.2 KB
Имя файла:
BA00182CRU_2323-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Indumax CLS50D/CLS50
Индуктивный датчик измерения удельной электрической проводимости для
применения в стандартных, взрывоопасных и высокотемпературных у
словияхEN RU 09/08/202308/07/202227/01/202231/10/201831/01/2015Язык:
Русский
Версия:
09/08/2023
Размер файла:
966.2 KB
Имя файла:
TI00182CRU_2023-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Indumax CLS50D/CLS50
Индуктивный датчик измерения удельной электрической проводимости для
применения в стандартных, взрывоопасных и высокотемпературных у
словияхEN RU 09/08/202321/02/202227/01/202031/10/201831/08/2017Язык:
Русский
Версия:
09/08/2023
Размер файла:
826.2 KB
Имя файла:
BA00182CRU_2323-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Indumax CLS50D, CLS50
FM IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C and D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasЯзык:
Английский
Версия:
22/03/2022
Размер файла:
429.3 KB
Имя файла:
XA02843CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 31/08/202308/03/202201/05/2009Язык:
Английский
Версия:
31/08/2023
Размер файла:
529.2 KB
Имя файла:
XA00441CEN_1423-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
CLS50D, CLS50, CLS54, CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS82D
Supplement to: BA00182C, BA01591C, BA01147C, BA01326C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 31/01/202220/10/2021Язык:
Английский
Версия:
31/01/2022
Размер файла:
459.6 KB
Имя файла:
XA02702CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
INMETRO Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 25/07/2024Язык:
Английский
Версия:
25/07/2024
Размер файла:
442.8 KB
Имя файла:
XA03306CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Indumax CLS50D, CLS50
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx ia IIC T4/T6 Ga (CLS50D only)
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areasEN RU 07/03/202201/01/200701/09/200301/02/2000Язык:
Английский
Версия:
07/03/2022
Размер файла:
443.2 KB
Имя файла:
XA00182CEN_1322-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Indumax CLS50D, CLS50, CLS54
CSA IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C and D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 24/03/2022Язык:
Английский
Версия:
24/03/2022
Размер файла:
438.4 KB
Имя файла:
XA02836CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS50D, CLS50, CLS54, CLS82D
Указания по технике безопасности для электрооборудования, используемого
во взрывоопасных зонах
EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X
Дополнение к:
BA01147C, BA00182C, BA01591C, BA01326CEN RU 01/03/202231/03/2021Язык:
Русский
Версия:
01/03/2022
Размер файла:
517.3 KB
Имя файла:
XA02375CRU_0222-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
ATEX / NEPSI Ex ic IIC T3 T4/T6 GcEN RU 20/09/202303/01/202307/03/2022Язык:
Английский
Версия:
20/09/2023
Размер файла:
540.8 KB
Имя файла:
XA02837CEN_0323-00.pdf
-