Краткий обзор преимуществ
-
The fully assembled panels are complete solutions for monitoring drinking water processes. With them, you always have a safe and reliable overview of the most important parameters in drinking water, such as dissolved oxygen, turbidity, pH and conductivity. Standardized piping, assemblies and process connections simplify the integration into any process. Benefit from easy planning and installation as well as fast commissioning and security in the selection of measurement technology.
-
Everything from a single source
Easy ordering of all components for drinking water monitoring, fully assembled and everything from a single provider.
-
Always ready for the measurements
Thanks to factory-calibrated sensors, the drinking water panel is ready for immediate use. An assembly with integrated flow monitoring ensures an interruption-free measuring operation.
-
Maximum flexibility
The modular design of the solution enables perfect adaptation to process requirements and offers maximum flexibility for future expansions of a measuring point.
-
Easy installation and commissioning
With the Endress+Hauser water quality monitoring panel, installing and commissioning measuring points is simple: just screw the ready-made solution to the wall, connect it to power and water, and you're ready to go.
Подробно о комплекте
Компоненты и предварительные конфигурации
-
Фиксированная компоновка
Чтобы обеспечить совместимость компонентов друг с другом, была выполнена определенная фиксированная компоновка. Открытые параметры предоставляют вам свободу в осуществлении индивидуальной настройки.
Компоненты могут быть настроены в комплекте в корзине -
Компоненты1
Тех.анализ спец. изделия CSOL
Фиксированная компоновка:CSOL-PA2WP1>>Параметр, преобразователь:SGPH/ОВП>>Сервис:HBПредв.настройки TAG/адреса шиныTCОписание:PПанельОбласть применения:A2Питьевая водаМодификация:WP1Смачиваемые части (пластиковые) -
2
- F
- L
- E
- X
Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM444
Фиксированная компоновка:CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _Сертификат:AAДля безопасных зонВходной сигнал с датчика:M44x цифровых датчикаДополнительные параметры:FG2x цифровых входа, 2x цифровых выхода -
3
- F
- L
- E
- X
Датчик мутности и взвешенных веществ
Turbimax CUS52DФиксированная компоновка:CUS52D-AA1BA2Сертификат:AAБезопасная зонаМетод измерения:1ISO 7027, IRПодключение к процесcу:BClamp 2"Кабель:AФикс.кабель, свободные концыДлина кабеля:23m -
4
- F
- L
- E
- X
Датчик измерения pH Memosens CPS11E
Фиксированная компоновка:CPS11E-AA7A _ 2Сертификат:AAДля безопасных зонТип электрода:7Базовое исполнение, нулевая точка pH 7,0 датчик температуры NTC30KДиапазон применения:A1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)Погружная длина:2120mm -
5
- F
- L
- E
- X
Датчик измерения растворенного кислорода в воде Memosens COS22E
Фиксированная компоновка:COS22E-AA _ AA _ _Сертификат:AAДля безопасных зонХарактеристики колпачка:AAНерж. cталь -
6
- F
- L
- E
- X
Датчик измерения удельной электрической проводимости Memosens CLS21E
Фиксированная компоновка:CLS21E-AAGA11Сертификат:AAДля безопасных зонПрисоединение к процесcу:GAРезьба G1"Материал:11Датчик PES, графит электроды -
7
Цифровой измерительный кабель
CYK10Фиксированная компоновка:CYK10-A011Сертификат:AДля безопасных зонДлина кабеля:011,5mКабельное соединение:1концы проводов с клеммами
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
Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM444
Liquiline CM444 — цифровой многопараметрический преобразователь для контроля и управления процессами во всех областях. В любой момент времени можно увеличить количество модулей в соответствии с потребностями. 4-канальный контроллер обеспечивает экономию времени и денег за счет эффективной системной интеграции, простоты управления и уменьшения количества запасных частей. Преобразователь Liquiline CM444 обладает всеми преимуществами лучшей в классе платформы: от продуманной простоты до максимальной безопасности.
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Модульный контроллер с 4-проводным подключением
Многоканальный: 1...4 цифровых канала для подключения по протоколу Memosens
Многопараметрический: pH, ОВП, ISFET, кондуктивное и индуктивное измерение проводимости, растворенный кислород, нитраты и мутность
Подключение 4 датчиков в любом сочетании
Возможность модульного расширения в любой момент
Принцип Plug and play для модулей и датчиков -
Характеристики
Прочный пластиковый корпус
Все области применения в безопасных зонах -
Конструкция
2...4 входа Memosens,2...8 токовых выхода
Сигнальное реле
4 реле
Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки -
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм
9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов -
Рабочая температура
-20...55°C / 0...130°F
-
Степень защиты
IP66 / IP 67
-
Входной сигнал
1...4 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus
-
Принцип измерения
ОВП электрод
-
Применение
Модульный 4х-проводный преобразователь
Многоканальный:1-4 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
Многопараметрический: pH, ОВП, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, мутности и концентрации нитратов
Одновременное подключению четырех датчиков в любой комбинации
Модульное расширение функциональности в любое время
Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей -
Характеристики
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Конструкция
2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки
-
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм
9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов -
Рабочая температура
-20...55°C / 0...130°F
-
Степень защиты
IP66 / IP 67
-
Входной сигнал
1...4 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus
-
Принцип измерения
Кондуктивные датчики
-
Применение
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Характеристики
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Конструкция
2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки
-
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм
9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов -
Рабочая температура
-20...55°C / 0...130°F
-
Степень защиты
IP66 / IP 67
-
Входной сигнал
1...4 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus
-
Принцип измерения
Датчик кислорода
-
Применение
Модульный 4-проводной контроллер
Многоканальный:1-4 цифровых канала для протокола Memosens
Многопараметрический: pH, ОВП, ISFET, кондуктивное и индуктивное измерение проводимости, растворенный кислород, нитраты и мутность
Возможно подключение четырех датчиков в любом сочетании
Возможность модульного расширения в любой момент времени
концепция Plug and play для модулей и датчиков -
Характеристики
Долговечный пластмассовый корпус
Все варианты применения в безопасных зонах -
Конструкция
2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки
-
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм
9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов -
Рабочая температура
-20...55°C / 0...130°F
-
Входной сигнал
1...4 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus
-
Принцип измерения
Свободный хлор
-
Применение
Модульный контроллер с 4-проводным подключением
Многоканальный: 1...4 цифровых канала для подключения по протоколу Memosens
Многопараметрический: pH, ОВП, ISFET, кондуктивное и индуктивное измерение проводимости, растворенный кислород, нитраты и мутность
Подключение двух датчиков в любом сочетании
Возможность модульного расширения в любой момент
Принцип Plug and play для модулей и датчиков -
Характеристики
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Конструкция
2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки
-
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм
9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов -
Рабочая температура
-20...55°C / 0...130°F
-
Входной сигнал
1...4 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus
-
Принцип измерения
1-лучевое рассеянное излучение
-
Применение
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Характеристики
Прочный пластиковый корпус
Все применения без взрывозащиты -
Конструкция
2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки
-
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм
9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов -
Рабочая температура
-20...55°C / 0...130°F
-
Степень защиты
IP66 / IP 67
-
Входной сигнал
1...4 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus
-
Принцип измерения
Ультразвуковой датчик
-
Применение
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Характеристики
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Конструкция
2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки
-
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм
9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов -
Рабочая температура
-20...55°C / 0...130°F
-
Степень защиты
IP66 / IP 67
-
Входной сигнал
1...4 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus
-
Принцип измерения
Потенциометрические анализаторы
-
Характеристики
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Конструкция
2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки
-
Рабочая температура
-20...55°C / 0...130°F
-
Применение
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Входной сигнал
1...4 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция)
Датчик мутности и взвешенных веществ
Turbimax CUS52D
Turbimax CUS52D — интеллектуальный датчик с лабораторным уровнем точности, способный обеспечить автоматическое функционирование любой точки измерения мутности на производстве питьевой воды и во множестве других областей, в том числе при работе с пресной, технической и соленой водой. Его можно устанавливать непосредственно в трубопроводы, избежав дорогостоящего монтажа байпасов и потерь продукта. Благодаря цифровой технологии Memosens, Turbimax CUS52D обеспечивает максимальную целостность процесса и данных, простоту управления и предупредительное техобслуживание.
-
Принцип измерения
1-лучевое рассеянное излучение
-
Применение
Turbidity measurement in:
Drinking and process water
Saline water
Utilities of all industries -
Монтаж
Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels
-
Конструкция
40 mm sensor
-
Габаритные размеры
40 mm design, hygienic Clamp-version
320 x 40 mm -
Материал
Stainless steel version: 1.4404
Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
Optical windows: sapphire
O-rings: EPDM -
Диапазон измерения
0.000 to 4000 FNU
-
Рабочее давление
Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs (7.3 to 145 psi abs)
Plastic version: 0.5 to 6 bar abs (7.3 to 87 psi abs) -
Степень защиты
IP68
-
Выходной сигнал
Memosens
-
Принцип измерения
1-лучевое рассеянное излучение
-
Применение
Измерение мутности:
На всех этапах водоподготовки, на входе в водопроводные сооружения, для контроля и обратной промывки фильтров, в сетях питьевой воды, на выходе из водопроводных сооружений -
Монтаж
Врезной в точке измерения, датчик с зажимом,проточная ячейка, датчик с зажимом,
выдвижной, датчик прямой, погружной в открытых каналах -
Диапазон измерения
0,000... 4000 FNU
-
Принцип измерения
Нефелометрический метод измерения (90°
рассеивание) в соответствии с ISO7027 -
Конструкция
Датчик, 40мм
-
Материал
Датчик: нержавеющая сталь 1.4404
Дисплей: сапфир, кварц
Уплотнение: EPDM -
Габаритные размеры
версия 40мм, гигиеническое зажимное присоединение
320 x 40 мм -
Рабочая температура
-20... 85°C
-
Рабочее давление
0.5 .. 10 бар абс
-
Датчик температуры
-20... 85°C
-
Степень защиты
IP68
-
Выходной сигнал
Memosens
-
Дополнительные сертификаты
ISO 7027
Датчик измерения pH Memosens CPS11E
Memosens CPS11E – универсальный датчик для технологических процессов со стабильными условиями. Он обеспечивает надежные измерения даже в средах с крайне высоким уровнем pH. Благодаря цифровой технологии Memosens 2.0 датчик pH устойчив к воздействию влаги и позволяет проводить лабораторную калибровку, повышая безопасность процесса. Увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных идеально подходит для проведения профилактического обслуживания. Уменьшение затрат на техническое обслуживание и продление срока службы характеризует Memosens CPS11E отличным соотношением цены и качества
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Long-term monitoring and limit control in processes with stable process conditions
Water and wastewater treatment -
Характеристики
Digital pH electrode for standard applications in process and environmental technology with dirt-repellent PTFE ring junction and built-in temperature sensor
-
Диапазон измерения
Application A
• pH: 1 to 12
Application B
• pH: 0 to 14
Application F
• pH: 0 to 10 -
Принцип измерения
Gel compact electrode with PTFE ring junction
-
Конструкция
All shaft lengths with temperature sensor
Advanced gel technology -
Материал
Sensor shaft: Glass to suit process
pH membrane glass: Type A, B, F
Metal lead: Ag/AgCl
Aperture: Ring-shaped PTFE junction, sterilizable
O-ring: FKM
Process coupling: PPS fibre-glass reinforced
Nameplate: ceramic metal oxide -
Габаритные размеры
Diameter: 12 mm (0.47 inch)
Shaft length: 120, 225, 360 and 425 mm
(4.72, 8.86, 14.17 and 16.73 inch) -
Рабочая температура
Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F)
Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F) -
Рабочее давление
Applications A and B:
0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
Application F:
0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute -
Датчик температуры
NTC 30K
-
Сертификаты на взрывозащиту
With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2 -
Подключение
Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology
-
Степень защиты
IP68
-
Дополнительные сертификаты
Дополнительные сертификаты
Датчик измерения растворенного кислорода в воде Memosens COS22E
Memosens COS22E соответствует требованиям FDA и USP и подходит для гигиенических и асептических применений. Он не требует сложного обслуживания и обеспечивает долгосрочную стабильность даже при многократных циклах стерилизации и автоклавирования. Датчик в исполнении, предназначенном для обнаружения следовых количеств, защищает продукты, процесс и техоборудование от воздействия кислорода. Благодаря технологии Memosens 2.0 датчик имеет увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных. Предварительная калибровка в лаборатории и быстрая замена на месте увеличивает время безотказной работы.
-
Принцип измерения
Датчик кислорода
-
Применение
Typical applications are:
- Pharmaceuticals and biotechnology: process control in enzyme production, control of culture preparations
.
- Water treatment: boiler feed water, WFI (Water for Injection)
- Residual oxygen measurement in processes -
Монтаж
Монтаж
-
Характеристики
Digital hygienic amperometric oxygen sensor
with maximum measurement stability over several
sterilization cycles available in two measuring ranges -
Диапазон измерения
Standard sensor: 0 to 60 mg/l, 0 to 600 %SAT, 0 to 1200 hPa, 0 to 100 Vol%
Trace sensor: 0 to 10 mg/l, 0 to 120 %SAT, 0 to 250 hPa, 0 to 25 Vol% -
Принцип измерения
Принцип измерения
-
Конструкция
Конструкция
-
Материал
Sensor shaft: Stainless steel 1.4435 (AISI 316L)
Process seal: FKM (USP<87>, <88> Class VI and FDA)
Process seal for Ex versions: FKM (not FDA compliant)
Seals/O-rings: EPDM (USP<87>, <88> Class VI and FDA), FKM
(FDA)
Shaft sleeve: Stainless steel 1.4435 (AISI 316L) or
Titanium or Hastelloy
Membrane cover layer: Silicone (USP<87>, <88> Class VI and FDA) -
Габаритные размеры
Diameter: 12 mm (0.47 inch)
Shaft length: 120, 160, 220, 320, 420 mm
(4.72, 6.30, 8.66, 12.60 und 16.54 inch) -
Рабочая температура
-5 to 135 °C (23 to 275 °F)
-
Рабочее давление
1 to 12 bar abs (14.5 to 174 psi)
-
Датчик температуры
NTC 22k
-
Подключение
Inductive, contactless connection head with Memosens 2.0 technology
-
Степень защиты
IP68
-
Дополнительные сертификаты
Дополнительные сертификаты
Датчик измерения удельной электрической проводимости Memosens CLS21E
Memosens CLS21E – это надежный датчик проводимости для всех областей применения, где требуется измерение в воде со средним диапазоном электропроводности. Датчик предоставляет точные и надежные результаты измерения для оптимального контроля качества. Датчик не подвержен коррозии и отличается высокой механической стабильностью, что обеспечивает длительный срок службы. Благодаря Memosens 2.0 датчик CLS21E сочетает в себе максимальную надежность процесса с простотой эксплуатации. Это способствует использованию возможностей IIoT и внедрению мер по профилактическому техническому обслуживанию.
-
Принцип измерения
Кондуктивные датчики
-
Применение
Surface water + water
Waste water
Process industry
Media separation
Industrial water -
Характеристики
Digital 2-electrode conductivity sensor
-
Диапазон измерения
k=1: 10 µS/cm to 20 mS/cm
-
Принцип измерения
Conductive conductivity cell with graphite electrodes
-
Конструкция
2-electrode conductivity cell with parallel arranged electrodes
-
Материал
Sensor shaft: PES
Electrodes: graphite -
Габаритные размеры
Diameter: 24 mm (0.94 inch)
Length: 61 mm (2.40 inch) -
Рабочая температура
-20 to 135 °C at 3.5 bar abs
(-4 to 275 °F at 50 psi) -
Рабочее давление
17 bar abs at 20 °C
(246 psi at 68 °F) -
Датчик температуры
Pt1000
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, CSA, NEPSI, EAC Ex, IECEx, INMETRO
-
Подключение
Process connection: DN25, DN40, G1, NPT 1"
Sensor connection: Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology -
Степень защиты
IP68
Цифровой измерительный кабель
CYK10
CYK10 гарантирует полностью водонепроницаемое подсоединение датчиков Memosens к преобразователю. Его индуктивное соединение не вызывает коррозии кабельного разъема и гарантирует гальваническую изоляцию преобразователя и среды. Забудьте об ограниченной длине кабеля, электромагнитных и вибрационных помехах и влаге и воспользуйтесь преимуществами безопасной передачи сигнала.
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Измерительные кабель для цифровых электродов.
-
Монтаж
Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.
-
Характеристики
Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии. -
Диапазон измерения
Кабель высокого сопротивление не требуется.
-
Конструкция
Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens.
-
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Рабочее давление
макс. 50 бар при 135°C
-
Датчик температуры
Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Степень защиты
IP68
-
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости
-
Принцип измерения
ОВП электрод
-
Применение
Измерительные кабель для цифровых электродов.
-
Монтаж
Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.
-
Характеристики
Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии. -
Конструкция
Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens
Без открытых контактов, влагоустойчивый -
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Датчик температуры
Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.
-
Принцип измерения
Кондуктивные датчики
-
Применение
Измерительные кабель для цифровых электродов.
-
Монтаж
Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.
-
Характеристики
Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии -
Конструкция
Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens
Без открытых контактов, влагоустойчивый -
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Датчик температуры
Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.
-
Принцип измерения
Датчик кислорода
-
Применение
Измерительные кабель для цифровых электродов.
-
Монтаж
Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.
-
Характеристики
Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии -
Конструкция
Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosen
Без открытых контактов, влагоустойчивый -
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Датчик температуры
Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.
-
Принцип измерения
Свободный хлор
-
Применение
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Характеристики
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Конструкция
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Датчик температуры
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.