IO-Link – простое, быстрое и эффективное подключение к датчикам
Сегмент Fundamental поддерживает технологию IO-Link в для базовых приборов
На производственных предприятиях во всех отраслях промышленности осуществляется выработка технологических сред, таких как пар, вода или промышленные газы, контроль за которыми лучше доверить базовым приборам. Более технологичные датчики неоправданно усложняют процесс и
повышают стоимость. IO-Link – это стандарт связи с приборами, которые, несмотря на свой базовый уровень, по доступности данных и управляемости ими обладают всеми преимуществами цифровых технологий. Ассортимент приборов Endress+Hauser с поддержкой IO-Link состоит из различных датчиков: уровня, давления, расхода и температуры.
Преимущества
Приборы с интерфейсом IO-Link можно настраивать с помощью технической системы или программных инструментов. Это упрощает конфигурирование прибора и сокращает объемы складских запасов за счет исключения множества вариантов. Параметризация может выполняться удаленно из центральной системы.
Монтаж упрощается, так как все приборы с интерфейсом IO-Link подключаются к ведущим устройствам через стандартные 3- или 5-жильные неэкранированные кабели длиной до 20 м и стандартные разъемы M12.
Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация ускоряются за счет самодиагностики коммуникационного интерфейса IO-Link и
возможности самопараметрирования, результаты технологических измерений дополняются подробными данными о состоянии и ошибках.Вышедшие из строя приборы быстро заменяются на новые, при этом не требуются специальные знания или инструменты, а также исключается возможность ошибок оператора. Параметры автоматически загружаются из центральной базы данных в память новых датчиков.
Датчики Endress+Hauser с IO-Link входят в сегмент Fundamental, составляющий структуру портфеля FLEX. FLEX помогает пользователям быстрее выбрать необходимый прибор из широкого ассортимента компании Endress+Hauser.
Вокруг IO-Link сформировалось независимое сообщество, которое в марте 2017 года насчитывало 145 компаний. К 2021 году всего установлено свыше 20 миллионов приборов с поддержкой данного интерфейса. Характеристики интерфейса регламентированы стандартом IEC 61131-9. Пользователи получают стандартизированный интерфейс и широкий ассортимент приборов, а также возможность проверить любой датчик с помощью сервиса IODDfinder, не зависящей от производителя централизованной базы данных всех приборов с IO-Link.
Примеры датчиков уровня и давления Endress+Hauser
Liquiphant FTL31 – датчик предельного уровня для жидкостей. Датчик FTL31 разработан для промышленного применения в машиностроении и других отраслях промышленности.
Пьезорезистивный датчик Cerabar PMP23 – бюджетный компактный преобразователь абсолютного или избыточного давления для гигиенических применений.
Прибор Ceraphant PTP31B – бюджетный датчик давления для безопасного измерения и мониторинга абсолютного и избыточного давления в газах, парах или жидкостях.
Компания Endress+Hauser также предлагает датчики температуры и расхода
Прибор iTHERM CompactLine TM311 измеряет рабочую температуру с помощью чувствительного элемента Pt100 (класс A, с 4-проводным подключением).
Прибор Picomag представляет собой экономичный электромагнитный расходомер для различных применений во второстепенных точках измерения проводящих жидкостей во всех отраслях промышленности. Конечные пользователи, производители модульного и комплектного оборудования и системные интеграторы ценят компактный датчик Picomag за гибкие возможности монтажа.
![Промышленная сеть Ethernet с IO-Link Промышленная сеть Industrial Ethernet с IO-Link](/__image/a/9342157/k/4384fb38e81ca68c190794cd19c067a2c70a301b/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/IO-Link_Network_Layout2019_800pix_DE_V2_bearbeitet.jpg)