Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
TC66

Преобразователь термоэлектрический TC66

Надежное измерение температуры процесса в тяжелых промышленных условиях

TC66
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Погрешность

    класс 1 согласно ГОСТ Р МЭК 60584

  • Время отклика

    в зависимости от конфигурации
    t50 = 3 с
    t90 = 7 с

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 500 бар (7252 psi)

  • Диапазон рабочих температур

    Тип K:
    -40 °C...1100 °C
    Тип J:
    -200 °C ...750 °C

  • Максимальная длина по запросу

    до 5000,00 мм (196,85'')

Область применения

Термопара TC66 предназначена для тяжелых промышленных применений в условиях повышенных требований к безопасности. Области применения: нефтедобыча, нефтепереработка, а также химическая и нефтехимическая промышленность. Термопара выдерживает коррозионное и механическое воздействие рабочей среды благодаря защитным гильзам, выполненным из различных коррозионностойких материалов. Для повышения надежности измерения температуры, термопара опционально комплектуется нормирующим преобразователем с различными типами протокола передачи данных (4/20мА, HART, Profibus PA, FOUNDATION Fieldbus).

  • Тяжелые промышленные применения

  • Добыча и переработка углеводородов, химическая и нефтехимическая отрасли промышленности

  • Диапазон измерений: –40 до 1 100 °C

  • Максимальное рабочее давление: до 100 бар (в зависимости от присоединения к процессу)

  • Степень защиты: IP68

Преимущества

  • Тип взрывозащиты: Ex ia, Ex d

  • Модульность, универсальность конструкции (DIN 43772)

  • Удлинительная шейка для защиты встроенного нормирующего преобразователя от перегрева

  • Высокая универсальность благодаря модульной конструкции и взаимозаменяемости компонентов прибора

Выбор варианта Extended

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Ранняя версия