Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
TR66

Термопреобразователь сопротивления платиновый TR66

Надежное измерение температуры процесса в тяжелых промышленных условиях

TR66
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация

Краткие характеристики

  • Погрешность

    класс A согласно ГОСТ Р МЭК 60751
    класс AA согласно ГОСТ Р МЭК 60751

  • Время отклика

    в зависимости от конфигурации

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 500 бар (7252 psi)

  • Диапазон рабочих температур

    PT100 TF StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (58 °F ...932 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (58 °F ...752 °F)

  • Максимальная длина по запросу

    до 5000,00 мм (196,85'')

Область применения

Термопреобразователь сопротивления TR66 предназначен для тяжелых промышленных применений в условиях повышенных требований к безопасности. Области применения: нефтедобыча, нефтепереработка, химия и нефтехимия. Термопреобразователь выдерживает коррозионное и механическое воздействие рабочей среды благодаря защитным гильзам, выполненным из различных коррозионностойких материалов. Для повышения надежности измерения температуры, Термопреобразователь опционально комплектуется нормирующим преобразователем с различными типами протокола передачи данных (4/20мА, HART, Profibus PA, FOUNDATION Fieldbus).

  • Тяжелые промышленные применения

  • Добыча и переработка углеводородов, химическая и нефтехимическая отрасли промышленности

  • Диапазон измерений: –200 до 600°C

  • Максимальное рабочее давление: до 100 бар (в зависимости от присоединения к процессу)

  • Степень защиты: IP68

Преимущества

  • Тип взрывозащиты: Ex ia, Ex d

  • Модульность, универсальность конструкции (DIN 43772)

  • Удлинительная шейка для защиты встроенного нормирующего преобразователя от перегрева

  • Высокая универсальность благодаря модульной конструкции и взаимозаменяемости компонентов прибора

  • Сертификат морского регистра

Выбор варианта Extended

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Ранняя версия