Краткие характеристики
-
Макс. рабочее давление (статическое)
150 бар (2176 psi)
-
Макс. стандартная погружная длина
4000 мм (157,48")
Область применения
Термогильза представляет собой защитную металлическую трубку с резьбовым или фланцевым присоединением к процессу. Присоединение датчика температуры реализовано с применением внутренней резьбы 1/2"NPT. Для данной термогильзы доступен широкий диапазон фланцев различных размеров и материалов. Благодаря этому термогильза может применяться на различных измерительных задачах на предприятии.
Термогильза TA540 предназначена для защиты термопреобразователей сопротивления и термопар для защиты от механических и коррозионных воздействий рабочей среды в ответственных промышленных применениях.
Преимущества
Форма погружной части может быть прямой или ступенчатой для сокращения времени отклика.
Возможен выбор различных исполнений размеров, материалов и рабочих соединений термогильзы
TA540 - классическое исполнение термогильзы, выполненное из металлической трубной заготовки
Размеры удлинительной и погружной части термогильзы могут быть выбраны в соответствии с требованиями к процессу
Рабочее соединение может быть резьбовым или фланцевым
Возможно изготовление специальных исполнений по дополнительному запросу.
Присоединение датчика температуры реализовано с применением внутренней резьбы 1/2"NPT.
Выбор варианта Lean
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN RU 26/09/2005Язык:
Английский
Версия:
26/09/2005
Размер файла:
127.9 KB
Имя файла:
TI138ten.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Technical Information Industrial thermowell Omnigrad TA540
Heavy duty - General purpose
From pipe - Threaded or flanged weld type
Also ENI TUB 1/2/3/4EN RU 19/09/201225/08/201101/05/2001Язык:
Английский
Версия:
19/09/2012
Размер файла:
423.1 KB
Имя файла:
TI00166TEN_0212.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Omnigrad TA540, TA541 Technical Information
Heavy duty - General purposeprotection tube, threaded or flanged weld
typeEN RU 27/05/2014Язык:
Английский
Версия:
27/05/2014
Размер файла:
647.9 KB
Имя файла:
TI01158TEN_0114.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Руководство по эксплуатации
Гильзы защитные для термопреобразователей
сопротивления и преобразователей термоэлектрическихEN RU 01/12/2016Язык:
Русский
Версия:
01/12/2016
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
BA01649TRU_0116.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Язык:
Немецкий
Версия:
17/05/2023
Размер файла:
17.9 MB
Имя файла:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoЯзык:
Итальянский
Версия:
09/07/2024
Размер файла:
20.3 MB
Имя файла:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Язык:
Английский
Версия:
17/05/2023
Размер файла:
18 MB
Имя файла:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Язык:
French
Версия:
20/12/2019
Размер файла:
60.9 MB
Имя файла:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Язык:
Испанский
Версия:
20/04/2018
Размер файла:
5.5 MB
Имя файла:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Язык:
Итальянский
Версия:
17/02/2020
Размер файла:
30.6 MB
Имя файла:
FA00006TIT_2020.pdf
-